BRB60N-30S Ball Bearing Box

Ball bearing box for offshore applications, with a shaft diameter of 12x24 with pin hole, and a maximum rotational speed of 6000 RPM

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • High corrosion resistance
  • Compact and stable housing
  • High shaft load capacity
  • Long service life due to minimal heat, even at high rotational speeds
  • Low starting torque, even at low temperatures

Meer weergeven

Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van BRB60N-30S

Degree of protectionDIN EN 60529, IP65 , IP66
Climatic testing
Static climatic testingDIN EN 60068-2-78 , no moisture condensation
Cyclic climatic testingDIN EN 60068-2-30 55 °C, 6 cycles
Salt spray testDIN EN 60068-2-52 , 672 h
Shock resistanceDIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms
Vibration resistanceDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Operating temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Storage temperature-40 ... 95 °C (-40 ... 203 °F)
Shaft dimensions∅ x l12 x 24 mm with bore hole ∅ 4 mm
Material
Housingaluminum, coated, salt water resistant
Flangealuminum, coated, salt water resistant
Shaftstainless steel 1.4404 / AISI 316L
Massapprox. 425 g
Rotational speedmax. 6000 min -1
Starting torque≤ 10 Ncm
Shaft load
Axial200 N
Radial350 N
Life span3 x 109 @ 3000 min-1
Algemene opmerkingen