Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

BT65U Came

came pour la série F31

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 4 pattes d'actionnement fixes pour une construction redondante de 2 détecteurs doubles avec un mouvement de rotation de 90°
  • Pattes d'actionnement supplémentaires desserrées pour une fixation individuelle
  • Convient pour des dispositifs d'entraînement à rotation à gauche ou à droite
En stock19,77 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à BT65U

diamètre de joncmax. 65 mm
hauteur de joncmax. 6 mm
Température ambiante-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
diamètre d'arbre< 58 mm
hauteur d'arbre20 mm et 30 mm
gabarit des trous de montage30 x 80 mm
Matérial
BoîtierElément de fixation : PA
rondelle d'écartementPA (1 pièce, épaisseur 10 mm)
bouchon borgnePE (1 pièce, noire)
bouchon de repéragePA (3 pièces jaunes, 3 pièces noires)
vis de fixationpour came : 1.4305/AISI 303 (V2A) (1 pièce M6 x 25), (1 pièce M6 x 16)
pour détecteurs -F31 : 1.4305 / AISI 303 (2 pièces M5 x 16) (2 pièces M5 x 12)
palette de commandeAcier inox 1.4305 / AISI 303 (intégré)
Masse40 g
Dimensions
Hauteur38,5 mm
Diamètre65 mm
Notes générales