BT65U Activator

Activator for F31 series

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • 4 fixed actuating lugs for redundant construction of 2 dual sensors at rotational motion of 90°
  • Additionally loose actuating lugs for individual fixing
  • Suitable for right and left rotating drives
Op voorraad19,77 EUR Net price—your individual price will be shown during checkout process.
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische gegevens van BT65U

Ring diametermax. 65 mm
Spring ring heightmax. 6 mm
Ambient temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Shaft diameter< 58 mm
Shaft height20 mm and 30 mm
Mounting hole pattern30 x 80 mm
Material
HousingMounting component: PA
Spacer diskPA (1 unit, 10 mm strong)
Stopper capPE (1 unit black)
Identification stopperPA (3 pcs. yellow, 3 pcs. black)
Mounting screwfor activator: 1.4305 / AISI 303 (V2A) (1 piece M6 x 25), (1 piece M6 x 16)
for sensors - F31: 1.4305 / AISI 303 (2 pieces M5 x 16) (2 pieces M5 x 12)
Activation targetStainless steel 1.4305 / AISI 303 (integrated)
Mass40 g
Dimensions
Height38.5 mm
Diameter65 mm
Algemene opmerkingen