Sélectionnez votre pays
OMT300-R201-2EP-IO-V31-L Détecteur de distance
Télémètre
Principaux avantages en un coup d'œil
- Format de taille moyenne avec options de montage variées
- Télémètres à encombrement réduit dans un format compact standard
- Technologie multi-pixel (MPT) - évaluation des signaux exacte et précise
- Interface IO Link pour les données de service et de processus












Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
Données techniques relatives à OMT300-R201-2EP-IO-V31-L
| Gamme de mesure | 100 ... 300 mm | ||||||||||||||||||||||
| Cible de référence | blanc standard 100 mm x 100 mm | ||||||||||||||||||||||
| Emetteur de lumière | diode laser | ||||||||||||||||||||||
| Type de lumière | rouge, lumière modulée | ||||||||||||||||||||||
| Valeurs caractéristiques du laser | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Ecart angulaire | max. +/- 1,5 ° | ||||||||||||||||||||||
| Diamètre de la tache lumineuse | env. 3 mm pour une distance de 300 mm | ||||||||||||||||||||||
| Angle d'ouverture | env. 0,3 ° | ||||||||||||||||||||||
| Limite de la lumière ambiante | EN 60947-5-2 : 45000 Lux | ||||||||||||||||||||||
| Résolution | 0,1 mm | ||||||||||||||||||||||
| MTTFd | 560 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Indication fonctionnement | LED verte : allumée en permanence - sous tension clignotante (4 Hz) - court-circuit clignotante avec courtes interruptions (1 Hz) - mode IO-Link | |
| Visual. état de commutation | LED jaune : allumée en permanence : sortie de commutation active éteinte en permanence : sortie de commutation inactive | |
| Eléments de contrôle | touche TEACH-IN | |
| Eléments de contrôle | Commutateur rotatif à 5 positions pour la sélection du mode de fonctionnement |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V CC |
| Ondulation | max. 10 % | |
| Consommation à vide | I0 | < 16 mA pour une tension d'alimentation 24 V |
| Classe de protection | III |
| Type d'interface | IO-Link ( via C/Q = broche 4 ) | |
| Version IO-Link | 1.1 | |
| Profil de l'appareil | Identification et diagnostic Smart Sensor type 0/type 3.3 | |
| Identifiant du dispositif | 0x11191A (1120538) | |
| Vitesse de transfert | COM2 (38,4 kBit/s) | |
| durée de cycle min. | 3 ms | |
| Plage de données de traitement | Entrée de traitement des données 4 octets Sortie de traitement des données 2 bits | |
| Prise en charge du mode SIO | oui | |
| Type de port maître compatible | A |
| Mode de commutation | Le paramètre par défaut est : C/Q - Broche 4 : NPN normalement ouvert, PNP normalement fermé, IO-Link Q2 - Broche 2 : NPN normalement ouvert, PNP normalement fermé | |
| Sortie signal | 2 sorties push-pull, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, protégé contre les surtensions | |
| Tension de commutation | max. 30 V CC | |
| Courant de commutation | max. 100 mA , (charge résistive) | |
| Catégorie d'utilisation | C.C.-12 et DC-13 | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 1,5 V CC |
| Temps d'action | 2 ms |
| Interface de communication | IEC 61131-9 | |
| Norme produit | EN 60947-5-2 | |
| Sécurité du laser | EN 60825-1:2014 |
| Dérive en température | 0,05 %/K | |
| Temps de chauffe | 5 min | |
| Reproductibilité | < 0.5 % | |
| erreur de linéarité | 0.5 % |
| Agrément UL | E87056 , cULus Listed , alimentation de classe 2 , évaluation type 1 | |
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
| Certification FDA | La norme CEI 60825-1:2014 est conforme aux normes 21 CFR 1040.10 et 1040.11, sauf lorsqu’il est conforme à la norme CEI 60825-1 Éd. 3, comme décrit dans la Laser Notice 56 datée du 8 mai 2019. |
| Température ambiante | 10 ... 60 °C (50 ... 140 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| Degré de protection | IP67 / IP69 / IP69K | ||||||||||
| Raccordement | connecteur M8 x 1, 4 broches, position ajustable à 90° | ||||||||||
| Matérial | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | env. 35 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.