Sélectionnez votre pays
OMT600-R200-IEP-IO-0,3M-V1-L Détecteur de distance
Télémètre
Principaux avantages en un coup d'œil
- Format de taille moyenne avec options de montage variées
- Télémètres à encombrement réduit dans un format compact standard
- Technologie multi-pixel (MPT) - évaluation des signaux exacte et précise
- Interface IO Link pour les données de service et de processus
- Sortie analogique 4 a 20 mA
Afficher plus









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
Données techniques relatives à OMT600-R200-IEP-IO-0,3M-V1-L
| Gamme de mesure | 100 ... 600 mm | ||||||||||||||||||||||
| Cible de référence | blanc standard 100 mm x 100 mm | ||||||||||||||||||||||
| Emetteur de lumière | diode laser | ||||||||||||||||||||||
| Type de lumière | rouge, lumière modulée | ||||||||||||||||||||||
| Valeurs caractéristiques du laser | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Ecart angulaire | max. +/- 1,5 ° | ||||||||||||||||||||||
| Diamètre de la tache lumineuse | env. 3 mm pour une distance de 600 mm | ||||||||||||||||||||||
| Angle d'ouverture | env. 0,3 ° | ||||||||||||||||||||||
| Limite de la lumière ambiante | EN 60947-5-2 : 15000 Lux | ||||||||||||||||||||||
| Résolution | 0,1 mm | ||||||||||||||||||||||
| MTTFd | 470 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Indication fonctionnement | LED verte : allumée en permanence - sous tension clignotante (4 Hz) - court-circuit clignotante avec courtes interruptions (1 Hz) - mode IO-Link | |
| Visual. état de commutation | LED jaune : allumée en permanence : sortie de commutation active éteinte en permanence : sortie de commutation inactive | |
| Eléments de contrôle | touche TEACH-IN | |
| Eléments de contrôle | Commutateur rotatif à 5 positions pour la sélection du mode de fonctionnement |
| Tension d'emploi | UB | 18 ... 30 V CC |
| Ondulation | max. 10 % | |
| Consommation à vide | I0 | < 18 mA pour une tension d'alimentation 24 V |
| Classe de protection | III |
| Type d'interface | IO-Link ( via C/Q = broche 4 ) | |
| Version IO-Link | 1.1 | |
| Profil de l'appareil | Identification et diagnostic Smart Sensor type 0/type 3.3 | |
| Identifiant du dispositif | 0x111908 (1120520) | |
| Vitesse de transfert | COM2 (38,4 kBit/s) | |
| durée de cycle min. | 3 ms | |
| Plage de données de traitement | Entrée de traitement des données 4 octets Sortie de traitement des données 2 bits | |
| Prise en charge du mode SIO | oui | |
| Type de port maître compatible | A |
| Mode de commutation | Le paramètre par défaut est : C/Q - Broche 4 : NPN normalement ouvert, PNP normalement fermé, IO-Link I—Pin2 : sortie analogique 4...20 mA | |
| Sortie signal | 1 sortie push-pull , 1 sortie analogique , protection contre les courts-circuits, protection contre l'inversion de polarité, protection contre sur les surtensions | |
| Tension de commutation | max. 30 V CC | |
| Courant de commutation | max. 100 mA , (charge résistive) | |
| Catégorie d'utilisation | C.C.-12 et DC-13 | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 1,5 V CC |
| Temps d'action | 2 ms |
| Type de sortie | 1 sortie courant : 4 ... 20 mA | ||||
| Résistance de charge | > 1 kΩ sortie tension ; ≤ 470 Ω Sortie courant | ||||
| |||||
| Interface de communication | IEC 61131-9 | |
| Norme produit | EN 60947-5-2 | |
| Sécurité du laser | EN 60825-1:2014 |
| Dérive en température | 0,05 %/K | |
| Temps de chauffe | 5 min | |
| Reproductibilité | < 1 % | |
| erreur de linéarité | 0,75 % |
| Agrément UL | E87056 , cULus Listed , alimentation de classe 2 , évaluation type 1 | |
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
| Certification FDA | La norme CEI 60825-1:2014 est conforme aux normes 21 CFR 1040.10 et 1040.11, sauf lorsqu’il est conforme à la norme CEI 60825-1 Éd. 3, comme décrit dans la Laser Notice 56 datée du 8 mai 2019. |
| Température ambiante | 10 ... 50 °C (50 ... 122 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| Degré de protection | IP67 / IP69 / IP69K | ||||||||||
| Raccordement | câble 300 mm avec connecteur M12 x 1, 4 broches | ||||||||||
| Matérial | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | env. 45 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Longueur du câble | 0,3 m | ||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.