Sélectionnez votre pays
INDISPONIBLE À LA VENTE
WS-UCC2500-F406-B15-B41-01-01 Détecteur ultrasonique sans fil
Détecteur ultrasonique sans fil avec interface LoRaWAN
Principaux avantages en un coup d'œil
- Fonctionnement sur pile
- Transfert de données via LoRaWAN
- Interface Bluetooth pour la mise en service, le paramétrage et les diagnostics






Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
Données techniques relatives à WS-UCC2500-F406-B15-B41-01-01
| Réseau radio | LoRaWAN | |
| Intervalle de mesure | 5 min ... 24 h |
| Principe de détection | ultrasonique | |
| Domaine de détection | 150 ... 2500 mm | |
| Zone aveugle | 0 ... 150 mm | |
| Résolution | 10 mm | |
| Précision | ± 3 % de la valeur fin d'échelle sur l'ensemble de la gamme de température |
| Détecteur GPS | pour le géopositionnement | |||||||
| Détecteur de température | ||||||||
| ||||||||
| Alimentation | Batterie au lithium haute capacité 3,6 V , 13000 mAh Durée de vie de la batterie d'environ 5 ans dans des conditions environnementales d'Europe centrale (- 25 °C à + 70 °C) 3 mesures/jour, 1 géolocalisation/jour avec 1 transmission sans fil/jour avec une couverture réseau suffisante. |
| Type d'interface | Bluetooth 5.0 LE | |
| Puissance d'émission | + 8 dBm | |
| Gamme de fréquence | 2402 ... 2480 MHz |
| Type d'interface | LoRaWAN | |
| Caractéristiques | Spécification d'interface LoRaWAN V1.0.3 | |
| Type d'appareil | Appareil de classe A LoRaWAN | |
| fréquence d'émission | 868 MHz | |
| Puissance d'émission | + 8 dBm | |
| Gamme de fréquence | 863 ... 870 MHz (Europe) | |
| Intervalle de transmission | 5 min à 24 h |
| Compatibilité électromagnétique | |||||
| |||||
| Équipement terminal de télécommunications | |||||
| |||||
| RoHS | |||||
| |||||
| limite de charge mécan. | EN 60947-5-2:2007 + A1:2012 CEI 60947-5-2:2007 + A1:2012 | |
| Résistance aux chocs | EN 60947-5-2:2007 + A1:2012 CEI 60947-5-2:2007 + A1:2012 | |
| Tenue admissible aux vibrations | EN 60947-5-2:2007 + A1:2012 CEI 60947-5-2:2007 + A1:2012 | |
| Environnement | EN 60947-5-2:2007 + A1:2012 CEI 60947-5-2:2007 + A1:2012 |
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Degré de protection | IP66 / IP67 | ||||||||||
| Matérial | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | 600 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Angle de faisceau | Milieu (profil B) | |
| Intervalle de transmission | 24 h | |
| Intervalle de mesure | 8 h |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.
Actualités et applications connexes
En savoir plus sur les actualités et les applications liées à ce produit.