Sélectionnez votre pays
ML100-55-8096/103/115b/154 SET Cellule en mode reflex
Cellule en mode reflex équipée d'un filtre polarisant, boîtier plastique, plage de détection de 5 m, lumière rouge, lumière activée, version CC, sortie PNP, sans commande, câble fixe avec fiche M12
Principaux avantages en un coup d'œil
- Pas critères de choix
- Boîtier miniature
- LED pour l'état de service, l'état de commutation et la réserve de fonction
- très clair, faisceau lumineux d'une grande visibilité
- Fixation à filetage tout métal
- Insensible à la lumière ambiante
- Détecteur pré-assemblé avec support métallique et cylindre de serrage
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES