Selecteer uw land
ML100-55-8096/103/115b/154 SET Retroreflective Sensor
Retroreflective sensor with polarization filter, plastic housing, 5 m detection range, red light, light on, DC version, PNP output, no controls, fixed cable with M12 plug
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- No controls
- Miniature design
- Clearly visible LEDs for Power ON, switching state and weak signal indication
- Very bright, highly visible light spot
- Full metal thread mounting
- Not sensitive to ambient light
- Sensor pre-assembled with metal bracket and clamping cylinder
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR