Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KCD2-SCD-Ex1.ES Module de commande SMART

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Barrière isolée 1 voie
  • Alimentation 24 V CC (Power Rail)
  • Sortie courant jusqu'à une charge de 650 Ω
  • Positionneur de vanne et convertisseur HART-IP
  • Détection de défaut de ligne (LFD)
  • Boîtier de largeur 12,5 mm
  • Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508

Afficher plus

En stock416,80 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à KCD2-SCD-Ex1.ES

Type de signalSortie analogique
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
Raccordementrail d'alimentation ou bornes 9+, 10-
Tension assignéeUr19 ... 30 V CC
Ondulation≤ 10 %
Courant assignéIr≤ 33 mA pour 24 V
Dissipation thermique≤ 700 mW à 20 mA et charge de 500 Ω
Puissance absorbée≤ 800 mW
Côté connexioncôté commande
Raccordementbornes 5-, 6+
Signal d'entrée4 ... 20 mA , limité à env. 25 mA
Tension d'entréetension en boucle ouverte du système de commande < 30 V, en mode défaut de ligne < 60 V
Chute de tensionenv. 6 V à 20 mA
Résistance d'entrée> 100 kΩ, avec câblage côté terrain ouvert ou < 50 Ω
Côté connexioncôté terrain
Raccordementbornes 1+, 2-
Tension≥ 13 V pour 20 mA
Courant4 ... 20 mA
Charge100 ... 650 Ω
Ondulation20 mV rms
Surveillance de défaut de lignecâblage côté terrain ouvert ou < 50 Ω et courant de test < 2 mA
Ecartà 20 °C (68 °F), 4 ... 20 mA
< 0,1 % de la valeur pleine, y compris la non-linéarité et l’hystérésis
Température< 2 µA/K (-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)) ; < 4 µA/K (-40 ... -20 °C (-40 ... -4 °F))
Gamme de fréquencecôté terrain sur côté commande : bande passante avec signal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB)
Côté commande à l'intérieur du côté terrain : bande passante avec signal de 1 mApp 0 ... 3 kHz (-3 dB)
Temps de montée10 à 90 % ≤ 10 ms
Entrée/Sortieisolation de base selon la norme IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Entrée/alimentationisolation de base selon la norme IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Sortie/alimentationisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Éléments d'affichageLED
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2017
EN 61326-3-2:2018
Degré de protectionIEC 60529
Protection contre la déchargeUL 61010-1:2012
Température ambiante-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 100 g
Dimensions12,5 x 124 x 114 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier A2
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Certificats d'examen UE de typeCESI 20 ATEX 016 X
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
SortieEx ia
Alimentation
Tension de sécurité maximaleUm250 V C.A. (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.)
Équipementbornes 1+, 2-
TensionUo25,2 V
CourantIo100 mA
PuissancePo630 mW
Capacitance interneCi5,7 nF
Inductance interneLinégligeable
CertificatCESI 20 ATEX 017 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Sortie/alimentationisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-7:2015
Agrément ULE106378
Control Drawing116-0471 (cULus)
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx CES 20.0009X
Marquage IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.