Selecteer uw land
KCD2-SCD-Ex1.ES SMART Current Driver
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 1-channel isolated barrier
- 24 V DC supply (Power Rail)
- Current output up to 650 Ω load
- HART-IP and valve positioner
- Line fault detection (LFD)
- Housing width 12.5 mm
- Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL