Sélectionnez votre pays
ICDM-RX/EN1-DB9/RJ45-PM Passerelle sérieDeviceMaster®
Passerelle série, Ethernet/IP vers Modbus, 1 port, pour montage en panneau, avec connecteur DB9
Principaux avantages en un coup d'œil
- Montage en panneau et connecteur série DB9
- Communications Ethernet/IP vers Modbus TCP, Modbus TCP vers Ethernet/IP et Modbus vers Modbus
- Interfaces RS-232/422/485 sélectionnables par logiciel
- Passerelle Modbus avancée et capacités de routage
- Sous-système de mappage de données et concentrateur Modbus intégré
- Configuration en ligne
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE