Selecteer uw land
ICDM-RX/EN1-DB9/RJ45-PM Serial GatewayDeviceMaster®
Serial gateway, Ethernet/IP to Modbus, 1 port, for panel mounting, with DB9 connector
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Panel mounting and DB9 serial connector
- EtherNet/IP to Modbus TCP, Modbus TCP to EtherNet/IP, and Modbus to Modbus communications
- RS-232/422/485 software selectable interfaces
- Advanced Modbus gateway and routing capabilities
- Data Mapping sub-system and a built-in Modbus concentrator
- Web-based configuration
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR