Détecteurs d'inclinaison dynamiques / Unités de mesure inertielle (IMU)

Pour les applications dynamiques, les détecteurs d'inclinaison dynamiques représentent une solution idéale. L'unité de mesure inertielle IMU F99 combine la mesure de l'inclinaison, un détecteur d'accélération et un gyroscope en un seul appareil. L'algorithme intelligent Sensor Fusion combine les données mesurées d'accélération et de taux de rotation de sorte que le système est capable de compenser toute accélération externe. Ainsi, l'IMU F99 est une solution idéale pour la détection de l'inclinaison et de l'accélération dans les applications dynamiques, comme le contrôle de la limite d'angle de braquage des chargeuses sur roues. Le type de compensation d'accélération peut être configuré et adapté de manière optimale au modèle de mouvement individuel de l'application en sélectionnant une plage de compensation. Cela améliore la stabilité angulaire même en cas de mouvements d'accélération linéaire ou d'effets de choc à court terme causés par des nids-de-poule. Ainsi, l'unité IMU F99 fournit toujours des valeurs angulaires précises et fiables.
Quels sont les cas d'application de l'IMU F99 ?Exemples d'applications
Que ce soit pour limiter l'angle de braquage des chargeuses sur roues ou contrôler des VGA, l'unité de mesure inertielle IMU F99 constitue la solution idéale pour contrôler l'inclinaison et l'accélération dans les applications dynamiques. Nous avons compilé six exemples d'applications de l'unité de mesure inertielle dans notre article de blog. Quelle est votre application ?

Atouts
- Mesure précise de l'inclinaison dans les applications dynamiques grâce à la compensation de l'accélération externe
- Définitions d'angle configurable et type de compensation d'accélération pour une flexibilité d'application totale
- Mesure d'inclinaison sur 360°, d'accélération et de taux de rotation sur trois axes chacune
- Concept de montage innovant constitué d'une équerre de fixation métallique robuste et d'un module de détection
- Boîtier résistant adapté pour une utilisation en extérieur
- Indice de protection IP68/69
- Homologation E1 pour les applications tout-terrain
- anglais
- portugais
- allemand
- japonais
Brochures et présentations | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Brochures et présentationsProduct Information - Inclination and Acceleration Sensors | Type de fichier PDF | Taille du fichier 1 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
| Brochures et présentationsProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | Type de fichier PDF | Taille du fichier 47 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
| Brochures et présentationsProduct Information - Inertial Measurement Unit F99 | Type de fichier PDF | Taille du fichier 2 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
Rapports d'application | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Rapports d'applicationApplication Report - Steering-Angle Limit on Inclines | Type de fichier PDF | Taille du fichier 318 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Exact weight calculation without time loss | Type de fichier PDF | Taille du fichier 330 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Position Excavator Shovels Precisely along Three Axes | Type de fichier PDF | Taille du fichier 276 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Optimal Distance between Ground and Spray Nozzle | Type de fichier PDF | Taille du fichier 370 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - A Sensor for Multiple Tasks in Wind Turbines | Type de fichier PDF | Taille du fichier 182 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Cornering Angles, Inclination, and Acceleration for AGV Control | Type de fichier PDF | Taille du fichier 353 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Correct Orientation of Container Spreaders on Port Cranes | Type de fichier PDF | Taille du fichier 327 KB | Langue anglais
| Télécharger |
Ressources complémentaires | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Ressources complémentairesApplication Guideline | Type de fichier PDF | Taille du fichier 323 KB | Langue anglais
| Télécharger |
