Dynamische hellingsensoren / inertiële meetsystemen (IMU)

Voor dynamische toepassingen zijn dynamische hellingssensoren een ideale oplossing. De IMU F99 dynamische hellingsensor / inertiële meetsysteem combineert hellingsmeting, versnellingssensor en gyroscoop in één apparaat. Het intelligente Sensor Fusion Algorithm koppelt de gemeten gegevens van versnelling en rotatiesnelheid aan elkaar, zodat het systeem externe versnellingen kan compenseren. Dit maakt de IMU F99 een ideale oplossing voor hellings- en versnellingsdetectie in dynamische toepassingen, zoals het bewaken van de stuurhoeklimiet van wielladers. Het type versnellingscompensatie kan worden geconfigureerd en optimaal worden aangepast aan het individuele bewegingspatroon van de toepassing door een compensatiebereik te selecteren. Dit verbetert de hoekstabiliteit, zelfs bij lineaire versnellingsbewegingen of kortstondige schokeffecten veroorzaakt door kuilen, zodat de IMU F99 altijd betrouwbaar nauwkeurige hoekwaarden levert.
Waar wordt de IMU F99 toegepast?Toepassingsvoorbeelden
Of het nu gaat om het beperken van de stuurhoek bij wielladers of het aansturen van AGV's – de dynamische hellingsensor / inertiele meetsystem IMU F99 is de ideale oplossing voor het bewaken van helling en versnelling in dynamische toepassingen. In ons blogartikel hebben we zes toepassingsvoorbeelden van de dynamische hellingsensor / inertiele meetsystem verzameld. Welke toepassing past bij u?

Belangrijkste punten
- Nauwkeurige hellingsmeting in dynamische toepassingen door compensatie van externe versnelling
- Configureerbare hoekdefinities en type versnellingscompensatie voor volledige toepassingsflexibiliteit
- 360° hellings-, versnellings- en rotatiesnelheidsmeting in drie assen elk
- Innovatief bevestigingsconcept bestaande uit een robuuste metalen montage beugel en sensormodule.
- Robuuste behuizing geschikt voor gebruik buitenshuis
- Beschermingsgraad IP68/69
- E1-goedkeuring voor offroad-toepassingen
- Engels
- Portugees
- Duits
- Japans
Brochures en overzichten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| Brochures en overzichtenProduct Information - Inclination and Acceleration Sensors | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 1 MB | Taal Engels
| Downloaden |
| Brochures en overzichtenProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 47 MB | Taal Engels
| Downloaden |
| Brochures en overzichtenProduct Information - Inertial Measurement Unit F99 | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 2 MB | Taal Engels
| Downloaden |
Toepassingsrapporten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| ToepassingsrapportenApplication Report - Steering-Angle Limit on Inclines | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 318 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Exact weight calculation without time loss | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 330 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Position Excavator Shovels Precisely along Three Axes | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 276 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Optimal Distance between Ground and Spray Nozzle | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 370 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - A Sensor for Multiple Tasks in Wind Turbines | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 182 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Cornering Angles, Inclination, and Acceleration for AGV Control | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 353 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Correct Orientation of Container Spreaders on Port Cranes | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 327 KB | Taal Engels
| Downloaden |
Aanvullende literatuur | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| Aanvullende literatuurApplication Guideline | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 323 KB | Taal Engels
| Downloaden |
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.