Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Smartphones et tablettes

Smartphones

Smartphone smart-ex 03
Smartphone Android de 6 pouces pour les zones 1/21 et la division 1

Smart-Ex® 03

Le Smart-Ex® 03 est un smartphone 5G à sécurité intrinsèque conçu pour les zones à risque allant jusqu’à la zone 1/21 et la division 1, et entièrement conforme aux certifications Ex internationales. Alliant une connectivité 5G et Wi-Fi 6 performante à une conception industrielle robuste, il permet d’utiliser des applications fiables et gourmandes en données directement sur le terrain. Intégré à une solution de mobile device management (MDM), il garantit une intégration informatique sécurisée et prend en charge des flux de travail efficaces, connectés et numérisés.

Smartphone smart-ex 203
Smartphone Android de 6,3 pouces pour les zones 2/22 et la division 2

Smart-Ex® 203

Le Smart-Ex® 203 est un smartphone 5G performant conçu pour les zones à risque de type Zone 2/22 et Div. 2. Il vient enrichir la gamme Smart-Ex® qui a fait ses preuves en proposant une solution évolutive destinée aux applications industrielles. Grâce à sa connectivité 5G et Wi-Fi 6 à l'échelle mondiale, à sa conception industrielle robuste et à sa prise en charge d'applications gourmandes en données telles que la réalité augmentée, il permet de mettre en place des flux de travail efficaces et connectés directement sur le terrain. Ses fonctionnalités innovantes, ses mises à jour logicielles à long terme et ses options d’intégration flexibles en font un compagnon fiable pour les industries de transformation modernes.

Image de groupe représentant des smartphones et des tablettes

Aujourd’hui, les smartphones et les tablettes sont bien plus que de simples outils de communication. Dans les applications industrielles et les zones à risque, ils constituent un soutien fiable pour le travail quotidien : qu’il s’agisse de communications sécurisées, d’accès à des documents, des photos et des vidéos, ou encore de la mise en œuvre d’applications modernes issues de l’Industrie 4.0.

Ces appareils mobiles sont conçus pour être utilisés dans des environnements difficiles : dotés de boîtiers robustes et d'écrans résistants aux rayures, ces smartphones et tablettes peuvent être facilement manipulés avec des gants ou les mains mouillées et offrent une bonne lisibilité, même en plein soleil.

Des systèmes d'exploitation performants, associés à des batteries à longue autonomie, permettent de prolonger la durée de fonctionnement sur le terrain.

Qu’il s’agisse de smartphones ou de tablettes, ces appareils sont dotés d’une homologation mondiale pour une utilisation dans des zones à risque allant jusqu’à la Zone 1/21 et la Division 1, et accompagnent les collaborateurs dans un large éventail d’applications telles que les inspections, les travaux de maintenance, la gestion des stocks ou le suivi des matériaux. Une offre complète de services et d’assistance vient parachever cette solution et permet de travailler de manière efficace et en toute sécurité dans des environnements exigeants.

Tablettes

tab-ex 05, comprimés de 5 g
Tablette Android de 8 pouces pour les zones 1/21 et la division 1

Tab-Ex® 05

En tant que tablette de 8 pouces à sécurité intrinsèque, la Tab-Ex® 05 permet d'accéder directement à la communication 5G dans les zones dangereuses de type Zone 1/21 et Div. 1. Grâce à sa connectivité performante, à la sécurité élevée des données et à sa conception robuste, elle permet la mise en œuvre fiable d'applications numériques — de l'assistance à distance à la réalité augmentée — et jette les bases de processus industriels efficaces et connectés.

Tablette Windows Pad-Ex 01 P12
Tablette Windows de 11,6 pouces pour les zones 2/22 et la division 2

Pad-Ex® 01 P12

La Pad-Ex® 01 P12 est une tablette Windows robuste de 11,6 pouces, conçue pour une utilisation dans des environnements industriels difficiles. Elle allie des performances exceptionnelles à une grande polyvalence : qu’elle soit utilisée comme appareil complémentaire ou en remplacement d’ordinateurs de bureau, d’ordinateurs portables ou d’écrans muraux, la Pad-Ex® 01 permet des flux de travail mobiles, efficaces et en réseau dans les zones 2/22 et la division 2.

Logo « Android Enterprise Recommended »

Certifié « Android Enterprise Recommended »Sécurité certifiée par Google pour un usage professionnel

Les modèles Smart-Ex 03, Smart-Ex 203 et Tab-Ex 05 sont officiellement certifiés « Android Enterprise Recommended » (AER). Ces appareils répondent aux normes rigoureuses de Google en matière de sécurité, de mobile device management et de mises à jour de sécurité régulières pour une utilisation en entreprise. Les équipes informatiques bénéficient d’une intégration transparente avec les principales solutions de mobile device management d’entreprise, d’un déploiement simplifié des appareils et d’une base fiable pour le respect des exigences de conformité.

Tous les appareils et partenaires certifiés sont répertoriés sur la page officielle des partenaires Android Enterprise de Google.

une femme utilisant une tablette dans un environnement industriel

Travailleur connecté

Les entreprises implantées dans des zones industrielles et à risque sont confrontées à des défis de plus en plus importants. Parallèlement, la transformation numérique modifie nos modes de travail : les données sont disponibles en temps réel et les attentes en matière de méthodes de travail flexibles et en réseau ne cessent de croître.

Préparez-vous à l'industrie de demain grâce à nos solutions « Connected Worker » et découvrez-en davantage sur :

  • Nos produits et services, et comment ils contribuent à améliorer la productivité et la sécurité
  • La technologie 5G et son rôle dans l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la sécurité des entreprises
  • À quoi s'attendre de la série d'événements « Connected Worker » organisée par Pepperl+Fuchs
une femme travaillant au sein d'une équipe d'assistance technique

Contrats de service

Afin de vous garantir le plus haut niveau de sécurité possible dans votre environnement de travail, nous veillons à offrir la meilleure qualité possible en matière de développement, de production et de service après-vente de nos appareils mobiles de sécurité intrinsèque. Notre offre de services complète est conçue pour plusieurs produits destinés à la mobilité d'entreprise. Un contrat de service vous permet de bénéficier de coûts prédéfinis et de services personnalisés, tels que :

  • Coût total de possession transparent
  • Pas de factures de réparation imprévues ni de frais d’entretien : ceux-ci sont inclus dans votre forfait de service
  • Aucun retard ni frais internes liés à la création de bons de commande supplémentaires pour couvrir les travaux de réparation
Langue
  • allemand
  • anglais
Langue
Brochures et présentations
Type de fichier
Taille du fichier
Langue
Télécharger
Brochures et présentationsProduct Overview - Mobile Computing and CommunicationsType de fichier
PDF
Taille du fichier
3 Mo
Langue
anglais
  • allemand
  • anglais
Télécharger
Brochures et présentationsProduct Information - Smart-Ex® 03: High Performance 5G Smartphone for Hazardous AreasType de fichier
PDF
Taille du fichier
1 Mo
Langue
anglais
  • anglais
  • allemand
Télécharger
Brochures et présentationsThe World´s 1st ThinManager®-Ready Tablet SolutionType de fichier
PDF
Taille du fichier
875 KB
Langue
anglais
Télécharger
Brochures et présentationsProduct Information - Tab-Ex® 05 — the Undisputed Standard for Mobile Working in Hazardous AreasType de fichier
PDF
Taille du fichier
294 KB
Langue
anglais
  • allemand
  • anglais
Télécharger
Brochures et présentationsBrochure - Smart-Ex 203Type de fichier
PDF
Taille du fichier
995 KB
Langue
anglais
  • allemand
  • anglais
Télécharger

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !