Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Mesure de distance pour un positionnement précis des grues sur deux axes

Détecteur de distance R1000 dans une application de pont roulant

Le détecteur de distance R1000 avec PRT empêche le désalignement et garantit le flux de matière

La demande

Dans les installations de production et de stockage, les ponts roulants sont chargés du transport automatisé des matériaux. Ils se déplacent selon deux axes : le pont roulant se déplace dans la direction x (course) ; le chariot se déplace dans la direction y (déplacement du chariot). Pour garantir un positionnement exact et éviter toute surcharge mécanique, une mesure précise de la distance des deux côtés est essentielle.

Détecteur de distance R1000 en application sur pont roulant, gros plan

L'objectif

L'objectif est de déterminer de manière fiable la position du pont roulant intérieur dans les deux axes. Une double mesure de distance est nécessaire, en particulier dans la direction y, afin de détecter et de compenser activement tout désalignement. Les capteurs utilisés doivent offrir une grande précision sur de longues distances de mesure et être insensibles aux influences extérieures.

Détecteur de distance R1000

La solution

Grâce à la technologie de télémétrie par impulsions (PRT), le détecteur de distance R1000 de Pepperl+Fuchs offre une solution performante pour le positionnement aumillimètreprès des grues en intérieur. Deux capteurs, un de chaque côté, détectent la position du chariot afin de permettre la compensation directe du désalignement. La technologie PRT permet une mesure fiable et sans problème, même sur des distances allant jusqu'à 300 mètres, y compris dans des conditions de lumière ambiante changeantes et en présence de salissures. Grâce à sa conception compacte, le capteur peut être facilement intégré dans des systèmes nouveaux ou existants.


Caractéristiques techniques

  • Technologie de télémétrie par impulsions (PRT) avec une précision de répétition inférieure à 1 mm
  • Portée de détection jusqu'à 300 m pour le positionnement sur les axes x et y
  • Boîtier IP67 pour les conditions de l'environnement industriel
  • Fonctionnement multiple sans interférence ni chevauchement des signaux
  • Compatible avec les systèmes de commande de grue conventionnels

Les avantages

La solution de capteur utilisée permet un positionnement de précision de la grue d'intérieur selon les axes x et y et augmente la sécurité de fonctionnement grâce à la mesure de distance redondante pour la compensation active du désalignement. Le PRT sans contact fournit des résultats de mesure fiables indépendamment de la saleté, de la lumière ambiante ou des surfaces réfléchissantes. Grâce au grand nombre d'accessoires de montage combinables, le capteur peut être facilement intégré dans des systèmes nouveaux ou existants. Cela garantit le flux de matériaux, réduit les temps d'arrêt et minimise la maintenance.

En bref

  • Positionnement précis sur deux axes des grues d'intérieur
  • Double mesure de distance pour compensation active du désalignement
  • Mesure haute précision sur de longues distances
  • Fonctionnement fiable grâce à la technologie Pulse Ranging
  • Intégration facile dans les systèmes de grues existants

Plus d'informations

Product Overview of Distance Sensors
Aperçu de la gamme de produits

Capteurs de distance

Pepperl+Fuchs propose des technologies de mesure de distance de pointe, tant pour les courtes que pour les longues portées. Les capteurs PRT utilisent de puissantes impulsions laser pour garantir des résultats fiables, même sur de longues distances et dans des conditions difficiles. La technologie MPT assure une précision maximale sur les courtes distances.

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !