Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Éteignez en toute sécurité — Meilleures durées de conservation

Essai de course partielle dans l'automatisation des procédés

Pilote de sortie SMART pour applications SIL 3

La demande

La commande ciblée d'appareils de terrain analogiques est une application typique de l'automatisation des procédés. Beaucoup de ces appareils sont situés dans une zone dangereuse et sont donc soumis à des exigences particulières en matière de sécurité intrinsèque. De nombreux systèmes électriques, électroniques et programmables doivent répondre aux exigences de sécurité fonctionnelle de la classe SIL 3 selon les normes CEI 61508/CEI 61511 afin de minimiser les risques de dysfonctionnement. Dans l'industrie des processus, cela concerne principalement l'alimentation contrôlée en fluides de processus dans les processus réactifs critiques.

Il ne suffit pas de vérifier régulièrement le bon fonctionnement des vannes d'admission utilisées à cette fin. En cas de dysfonctionnement du processus, un arrêt sécurisé doit également être garanti à tout moment.

L'objectif

La sécurité fonctionnelle selon SIL 3 n'est souvent pas facultative. Elle est obligatoire pour de nombreux circuits de signalisation dans les installations de process. En particulier lorsqu'un processus chimique se trouve dans une phase critique, le système d'automatisation doit être capable d'arrêter immédiatement l'alimentation du fluide de process afin d'éviter que le processus ne devienne incontrôlable et ne provoque des dommages importants.

Un effort matériel minimal ne suffit pas à lui seul pour atteindre cet objectif. L'arrivée du fluide de process doit également être interrompue de manière fiable. Les tests de contrôle périodiques ne doivent pas nuire à la disponibilité de l'installation.

KCD2-SCD-Ex1.ES Module de commande SMART

La solution

Pepperl+Fuchs répond aux conditions limites de sécurité fonctionnelle selon SIL 3 sans utiliser de vannes d'arrêt d'urgence ni de vannes d'arrêt de sécurité spéciales. À la place, les positionneurs analogiques existants sont utilisés dans une certaine mesure en mode discret. Ils sont soit complètement ouverts, soit complètement fermés. Le contrôle fonctionnel selon SIL 3 est réalisé en actionnant ces régulateurs avec des signaux HART pour des tests de course partielle en plus de leur fonction réelle. Ces tests permettent de contrôler le fonctionnement sans arrêter l'ensemble de l'alimentation en fluide et sans matériel redondant. Le module de commande SMART KCD2-SCD-Ex1.ES, par exemple, est adapté à cette fonction jusqu'au niveau de sécurité SIL 3.

Les avantages

Les modules de commande SMART conformes à SIL 3 sont disponibles pour le montage sur rail DIN et sur platines de connexion. Les tests de vérification périodiques sont effectués sous forme de tests de course partielle. Ces tests permettent de contrôler le fonctionnement sans câblage supplémentaire ni arrêt complet du processus. La disponibilité de l'installation reste ainsi illimitée, sans restriction de rentabilité. Même dans les applications SIL 2, l'utilisation de ces appareils est judicieuse : les temps de vérification peuvent être considérablement prolongés.

Avec cette solution pour la sécurité fonctionnelle selon SIL 3, Pepperl+Fuchs propose une gamme complète de barrières isolées pour les quatre types de signaux.

En bref

  • Essais de vérification requis sans restriction de la disponibilité des installations
  • Déclenchement direct de tests de course partielle (PST) sur le régulateur de débit via des signaux HART
  • Extension significative des temps de preuve dans les applications SIL 2 grâce à l'utilisation de barrières isolées SIL 3
  • Barrières isolées jusqu'à SIL 3 pour les quatre types de signaux (AI, AO, DI, DO) avec un minimum de matériel

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !