IoT-érzékelő az intelligens töltésszint-kezelésért
A vezeték nélküli IoT-érzékelők okossá változtatják a tárolókat, tartályokat és silókat. A WILSEN.sonic.level akkumulátoros vezeték nélküli szintérzékelőt elsősorban az intelligens városi, logisztikai, gazdálkodási és környezetgazdálkodási ágazatokban használják. Az érzékelőparaméterek lehetővé teszik, hogy az eszközök igazíthatóak legyenek a különböző szerelési körülményekhez és különböző anyagok érzékeléséhez.
A szabványosított LoRaWAN® technológia lehetővé teszi, hogy az érzékelő több éven keresztül önállóan továbbítson fontos adatokat több kilométeres távolságból. A WILSEN.sonic.level ezért a kihívást jelentő ipari alkalmazási helyzetekben szükséges összes fontos tulajdonságot kombinálja egy IoT-érzékelőtől elvárt csatlakoztathatósággal és felügyelhetőséggel.
A LoRa Alliance® tagjaként a Pepperl+Fuchs elkötelezett a termékek átjárhatósága és a technológia világméretű telepítése iránt.
Az érzékelőkön és adatátvitelen túl egy IoT-érzékelőrendszernél az érzékelő adatvételi pontja az internet. A LoRaWAN® rendszerekben a gateway felelős az érzékelő adatainak Ethernet-kompatibilis protokollra történő átalakításáért.
Az eszköz elküldi a konvertált adatokat a hálózati kiszolgálóra, amely először dekódolja az adatokat, majd továbbítja azokat a megfelelő alkalmazáskiszolgálóhoz. Az érzékelő adatait ott dolgozzák fel, így máris készen áll a grafikus kijelzőn való ábrázolásra.
A WILSEN.sonic.level érzékelők kényelmesen paraméterezhetők mobileszköz alkalmazás segítségével, így minden optimálisan beállítható a működési helyen a kívánt alkalmazásnak megfelelően.
Multiszenzor
A WILSEN.sonic.level a töltésszinten túl jóval több mindent továbbít. Az érzékelőről érkező GPS-adatok lehetővé teszik a tárolók nyomon követését, míg a további információk, például a hőmérséklet-értékek és az akkumulátor töltöttségi állapota lehetővé teszik a megelőző karbantartást.
Mobileszköz alkalmazás
A WILSEN.sonic.level kiküszöböli annak szükségességét, hogy nyomógombok segítségével kelljen nehézkesen beállítani az egyes érzékelőket, mivel a paraméterezés és a hálózati regisztráció mobileszközön történik Android-alkalmazás (WILSENcontrol) segítségével, Bluetooth® Le kapcsolaton keresztül.
Szabványosított
A WILSEN.sonic.level nincs adott rendszerhez kötve, így bármelyik LoRaWAN® hálózatba integrálható. Könnyen használható, gyártófüggetlen szoftver és gyorsan fejleszthető, testreszabható IoT-megoldások.
Ipari felhasználás
A WILSEN.sonic.level megoldást más IoT-érzékelőktől az ipari használatra való alkalmassága különbözteti meg – robusztus háza IP66/67 védettségű, és kültéren is használható -25 °C és +70 °C közötti hőmérsékleten.
A WILSEN.sonic.level vezeték nélküli érzékelő a folyók, tavak és árvízgyűjtők szintjét figyeli. További információkat, például hőmérsékletet, földrajzi helymeghatározást és akkumulátor-állapotot továbbít akár több kilométernyire, így hozzájárul az áradások kivédéshez.
A modern mezőgazdaság egyszerre állít elő élelmiszert és energiát. A WILSEN.sonic.level segít a gazdáknak távolról felügyelni a takarmányelosztó silók vagy biogáz üzemek emésztőjének töltésszintjét. Egy ilyen IoT-rendszer megszabadítja a mezőgazdasági termelőt az ellenőrző körök végzésétől és elősegíti a hatékony működéshez szükséges, fontos feladatok elvégzését.
A globalizált világ hatékony ellátási láncai nem maradhatnak nyersanyag és utánpótlás nélkül. A WILSEN.sonic.level segít meghatározni a tartályok vagy silók töltésszintjét és lehetőséget ad a beszállítónak arra, hogy az igényeknek megfelelő ellátási logisztikai rendszert kínáljon ügyfeleinek.
Egyre nagyobbak a városokkal és önkormányzatokkal szembeni elvárások, hogy polgáraik számára kényelmes, környezetbarát életkörülményeket biztosítsanak. A WILSEN.sonic.level intelligens hulladékkezelést tesz lehetővé, amelynek során a használtüveg-, ruha- és újrahasznosító tárolók töltésszintjét távolról ellenőrzik, így a tárolókat a meghatározott mennyiség elérésekor ürítik.
A LoRa-technológia számos olyan előnnyel rendelkezik, amelyek különösen jól jöhetnek IoT-érzékelők, például a WILSEN.Sonic.Level típus alkalmazása esetén:
Ezek a tulajdonságok azt jelentik, hogy a LoRa hatalmas kiterjedésű vezeték nélküli hálózat létrehozására használható, így városi és lakott területeken történő alkalmazásra is megfelelő. Vállalati telephelyeken is költséghatékony magánhálózatok hozhatóak létre. A jobb oldali ábrán a különféle verziók topológiai különbségei láthatók.
Ha többet szeretne megtudni a LoRaWAN® előnyeiről, olvassa el online cikkünket: