A következő kanban-szint
Digitális kanban kezelőrendszer
A Neoception által kifejlesztett szoftver biztosítja a központi agyat a helyszíni érzékelő adatainak olvasásához és összesítéséhez. Az intelligens mintafelismerés használatával a szoftver meghatározza, hogy történt-e dobozmozgás, és ha igen, mikor és hogyan a kanban-állvány különböző területein. A rövidebb, nem szándékos aktiválásokat a rendszer gondosan szűri és figyelmen kívül hagyja. A Bosch Connected Industry magasabb szintű Nexeed ipari alkalmazásrendszere csak akkor kap tájékoztatást, ha egyértelmű eseményeket azonosítottak. A kanban-szolgáltatás vezérli az RFID-olvasó fejeket és a LED-eket.
A működési funkciók mellett a szolgáltatás egy online interfészt is tartalmaz az egyszerű hardverbeállításhoz, a működés felügyeletéhez és a hibakereséshez. A frissítések gyorsak és biztonságosak, továbbá a fő vezérlőhöz való közvetlen hozzáférés útján valósíthatók meg. Az összes alkatrész működésének folyamatos ellenőrzése átfogó állapotfigyelést tesz lehetővé, amelynek eredményeit működési állapotként jeleníti meg az állványfény.
Ha részletes információ biztosításáról van szó, a digitális kanban kezelőrendszer messze felülmúlja a hagyományos megoldásokat: Minden állványhoz egy alkatrészkészlet tartozik, amely egy fotoelektromos fénycsíkot, egy dedikált állványvezérlőt és egy LED-modult tartalmaz a put-to-light utasítások megjelenítéséhez.
A különálló vizuális háttér-elnyomók a speciálisan erre a célra fejlesztett érzékelősávra vannak felszerelve, amely különböző hosszúságokban kapható. A háttér-elnyomók szinte valós időben észlelik a szoftverben a mintákat. Ezek a minták lehetővé teszik, hogy következtetéseket vonjunk le az állványokban történő mozgásokról. A kinyert információk alapján a LED-modul színes jeleket használ, amelyek jelzik a kezelőnek, hogy a dobozt a megfelelő pályára helyezte-e vagy sem.
A már ismerős, piercing-technológiás AS-interfész laposkábel lehetővé teszi a kezelők számára, hogy gyorsan és rugalmasan csatlakoztassák az állványokat.
Watch this video to learn more about the development of our digital Kanban management system and how you can benefit from this unique solution.
Szeretne további, részletes információkat kapni a kanban rendszerek digitalizálásáról? Tobias Kehl, a Neoception digitalizálási mérnöke exkluzív tanulmányt írt a témában. Ez a PDF-dokumentum elmagyarázza a kanban munkafolyamatok alapjait, kiemeli a lehetséges optimalizálási pontokat, valamint bemutatja a felhőintegrációt és a hozzá kapcsolódó biztonsági tényezőket.
A folyamatok, hardverelemek, illetve szoftver-architektúrák vizuális áttekintése révén gyorsan megérthető, hogy az egyes elemek miképp kapcsolódnak egymáshoz.
Töltse le ingyenesen most!