Functionele veiligheid voor procesautomatiseringstoepassingen
Het meest uitgebreide veiligheidsassortiment op de markt
Met meer dan 750 SIL/PL-gecertificeerde apparaten uit één bron biedt Pepperl+Fuchs u een overvloed aan opties, zodat u altijd verzekerd bent van de beste oplossing voor uw specifieke toepassing.
Kennis is de sleutel
Pepperl+Fuchs is al tientallen jaren een drijvende kracht op het gebied van procesautomatisering. Onze diepgaande kennis van functionele veiligheidsnormen en -voorschriften vormt de basis voor betrouwbare veiligheidscomponenten.
Onbegrensde veiligheid
Wij bieden u een compleet SIL 3-portfolio voor alle signaaltypen, zowel analoog als digitaal. Profiteer van interface modules voor al uw toepassingen uit één hand.
Leer van de experts
Pepperl+Fuchs ondersteunt met gecertificeerde veiligheidsspecialisten en biedt een breed scala aan trainingsprogramma's voor automatiseringsprofessionals.
SIL-geschikte producten voor gevaarlijke omgevingen
Selecteer nu uw SIL-geschikte product.Een beoordeling van een veiligheidsrelevant systeem is eenvoudiger uit te voeren indien het risico op defecten van de relevante componenten reeds bekend is. Voor dit doel biedt Pepperl+Fuchs een groot aantal producten met een SIL-beoordeling aan. Op deze site kunt u kiezen uit verschillende selectiecriteria, zoals veiligheidsintegriteitsniveau, prestatieniveau, apparaatfunctie en signaaltype, om snel het SIL-beoordeelde apparaat te vinden dat u zoekt.

Meer baanbrekende innovatiesNieuw! Volledig SIL 3-portfolio voor alle signaaltypen
Met de nieuwe SIL 3-uitgangsdrijvers heeft Pepperl+Fuchs de laatste leemte in zijn portfolio van SIL 3-gecertificeerde geïsoleerde barrières opgevuld. Intrinsiek veilige SIL 3-componenten zijn nu beschikbaar voor alle signaaltypen – digitaal en analoog, voor stuursignalen naar de actuatoren en voor meetsignalen uit het veld, als apparaten voor DIN rail montage en als isolatiecomponenten voor aansluitklemmenplaten.
Voor praktische toepassingen betekent dit dat de voorheen noodzakelijke workaround met redundante SIL 2-componenten niet langer nodig is voor SIL 3-toepassingen: positioners, elektrische kleppen of HART IP-converters in intrinsiek veilige SIL 3-toepassingen kunnen nu rechtstreeks op het regelsysteem worden aangesloten met een enkele veiligheidsbarrière.
Toepassingsvoorbeelden

Evenementen en trainingen
Pepperl+Fuchs biedt een breed scala aan trainingsprogramma's voor automatiseringsprofessionals. Deze programma's zijn gericht op management-, engineering-, productie- en veiligheidspersoneel dat betrokken is bij het ontwerp en gebruik van apparatuur in potentieel explosiegevaarlijke atmosferen.

Diepgaande analyseAan de veilige kant
Lees meer over de bewogen geschiedenis van functionele veiligheid in dit boeiende interview met twee van onze experts uit de branche: Waar ligt de oorsprong? Welke mijlpalen hebben deze discipline veranderd? Waar staan de branche en Pepperl+Fuchs vandaag de dag? De antwoorden op deze vragen vindt u in het uitgebreide interview.
Neem contact met ons op
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.