Zonne-energiecentrale

Zonne-energie

De zon is een onuitputtelijke energiebron – in tegenstelling tot fossiele brandstoffen is haar energie onbeperkt beschikbaar. Bovendien veroorzaakt zonne-energie geen klimaatschadelijke CO2-uitstoot, waardoor het een essentieel onderdeel is van de energietransitie.

Terwijl fotovoltaïsche systemen zonnestraling omzetten in elektrische energie, gebruiken thermische zonne-energiecentrales de warmte van de zon voor dit doel. Zowel PV-systemen als thermische zonne-energiecentrales bevatten modules of spiegels die de energie van de zon opvangen. Hoe nauwkeuriger deze zijn afgestemd op de stand van de zon, hoe meer elektriciteit er wordt opgewekt. Daarom zorgen volgsystemen voor een optimale benutting van de energie van de zon – met behulp van krachtige sensortechnologie van Pepperl+Fuchs. De industriële sensoren van deze automatiseringsspecialist ondersteunen ook de geautomatiseerde productie van fotovoltaïsche systemen.

Volgsystemen in fotovoltaïsche installaties

Fotovoltaïsche systemen genereren klimaatneutrale elektriciteit door zonnestraling om te zetten in elektrische energie. Sensorgestuurde volgsystemen dragen bij aan het behalen van een zo hoog mogelijke energieopbrengst door de afzonderlijke fotovoltaïsche modules uit te lijnen op basis van de stand van de zon. Pepperl+Fuchs biedt krachtige sensortechnologie voor zowel enkelassige als dubbelassige volgsystemen: inclinatie sensoren en roterende encoders zorgen voor een optimale uitlijning van de PV-modules en maximaliseren zo de opbrengst van zonne-energie.

Productie van fotovoltaïsche systemen

Efficiënte productieprocessen en betrouwbare kwaliteitscontroles zijn essentieel om netpariteit van fotovoltaïsche systemen te garanderen. Pepperl+Fuchs biedt de juiste industriële sensortechnologie voor de geautomatiseerde productie van PV-wafers, PV-cellen en PV-modules, zelfs wanneer het gaat om technische uitdagingen zoals de detectie van zonnecellen. Of het nu gaat om RFID-oplossingen, barcode scanners, ultrasone sensoren of optische sensoren: met het portfolio van Pepperl+Fuchs kunnen alle processtappen in de productie van fotovoltaïsche systemen worden geautomatiseerd.

Zonthermische energiecentrales

De oppervlaktetemperatuur van de zon bedraagt ongeveer 5800 °C. Slechts een fractie daarvan bereikt de aarde, maar dat is nog steeds voldoende om deze thermische energie om te zetten in elektrische energie. Spiegelcollectoren in thermische zonne-energiecentrales bundelen de zonnewarmte en reflecteren deze op een absorber. De resulterende extreem hoge temperaturen drijven turbines met generatoren aan. Op deze manier wordt klimaatneutrale elektriciteit opgewekt uit zonnewarmte.

Of het nu gaat om parabolische trogcentrales, Fresnel-systemen of zonne-energietorens: er is krachtige sensortechnologie nodig om de spiegels op de positie van de zon uit te lijnen en een efficiënt gebruik van de zonnewarmte te garanderen. Hiervoor worden roterende encoders en inclinatie sensoren van Pepperl+Fuchs gebruikt. Inductieve sensoren voor eindpositie-feedback worden ook vaak aangetroffen in thermische zonne-energiecentrales.

Omdat deze energiecentrales gebruikmaken van de warmte van de zon, zijn ze bijzonder geschikt voor woestijnen en woestijnachtige landschappen met een hoge zonnestraling. Deze gebieden worden gekenmerkt door extreme temperatuurverschillen tussen dag en nacht, evenals door zandstormen of andere afzettingen in de lucht. Voor deze veeleisende omgevingsomstandigheden biedt Pepperl+Fuchs sensoren met een hoge temperatuurbestendigheid, dichtheid en slijtvastheid.

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.