Statische hellingssensoren

Statische hellingssensoren detecteren op betrouwbare wijze hellingshoeken in installaties en machines. Met een tweedelig montageconcept zijn de hellingssensoren uit deF99-serie van Pepperl+Fuchs uiterst robuust en geschikt voor zware omstandigheden buitenshuis. Ze worden doorgaans gebruikt in mobiele apparatuur, zoals nivelleringskranen of mobiele werkplatforms, bouwmachines, transport- en laadinstallaties en toepassingen op het gebied van hernieuwbare energie. Met E1-goedkeuring zijn ze goedgekeurd voor toepassingen op de openbare weg. Het meetbereik en de uitgangen van de statische hellingssensoren kunnen individueel worden geconfigureerd om aan de specifieke eisen van een toepassing te voldoen.
Heeft u behoefte aan een dynamische hellingssensor? Het dynamische meetsysteem (IMU) F99 is een ideale oplossing voor betrouwbare hellingsdetectie in dynamische toepassingen. Door de combinatie van een gyroscoop, inclinatie- en versnellingssensoren in één apparaat en het intelligente sensorfusie-algoritme kan het dynamische meetsysteem externe versnellingen compenseren. Zelfs wanneer een voertuig remt, accelereert of draait, wordt de helling betrouwbaar gedetecteerd.
Belangrijkste punten
- Aangepaste parametrisering van meetbereik en uitgangen
- Innovatief bevestigingsconcept bestaande uit een robuuste metalen montage beugel en een sensormodule.
- Robuuste behuizing geschikt voor gebruik buitenshuis
- Beschermingsgraad IP68/69
- E1- en GL-goedkeuring voor offroad- en maritieme toepassingen
- IMU F99 voor hellingsdetectie in dynamische toepassingen
- Engels
- Duits
Brochures en overzichten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| Brochures en overzichtenProduct Information - Inclination and Acceleration Sensors | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 1 MB | Taal Engels
| Downloaden |
| Brochures en overzichtenProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 47 MB | Taal Engels
| Downloaden |
Toepassingsrapporten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| ToepassingsrapportenApplication Report - Precise Orientation of Heliostats in Solar Tower Power Plants | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 408 KB | Taal Engels
| Downloaden |
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.