Radarfrequentiebanden

Radarapparatuur werkt op verschillende frequenties en golfbereiken, die verschillende fysieke eigenschappen hebben en elk specifieke toepassingsgebieden bestrijken.
In het frequentiebereik van enkele honderden megahertz (MHz) bereiken radarsystemen een groot detectiebereik en een goede penetratie van obstakels. Radars voor luchtbewaking en luchtverdediging werken bijvoorbeeld in de VHF-band (30 tot 300 MHz). Moderne luchtbewakingsradars met een groot detectiebereik werken zelfs in het frequentiebereik tot twee gigahertz (GHz). De C-band (4 tot 8 GHz) wordt gebruikt voor weerradars en het monitoren van het zeeoppervlak. Radiogolven in de X-band (8 tot 12 GHz) bieden een hoge resolutie en kunnen dunne wanden doordringen. Ze zijn daarom geschikt voor precisietoepassingen en eenvoudige industriële toepassingen.
Naarmate de transmissiefrequentie toeneemt, neemt het detectiebereik af als gevolg van demping in de atmosfeer, terwijl een hogere bereikresolutie mogelijk wordt. In de K-band (18 tot 27 GHz) wordt bijvoorbeeld de luchtvaartradar gebruikt, die al de contouren van vliegtuigen en voertuigen kan detecteren. Radars in de V-band (60 GHz) en hoger bereiken slechts een detectiebereik van enkele tientallen meters, maar de resolutie wordt steeds beter. Net als radars in de W-band zijn typische MIMO-radars (multiple input multiple output) beeldvormende radars, d.w.z. 3-D-radarsystemen met meerdere zend- en ontvangstantennes. Ze worden daarom gebruikt voor complexere taken, zoals milieubewaking en objectdetectie. Radars in de W-band (75 tot 77 GHz) worden veel gebruikt in de automobielindustrie, bijvoorbeeld als parkeerhulp, remassistent en voor automatische ongevallenpreventie. Er is ook een frequentiebereik rond 80 GHz in de W-band, dat wordt gebruikt voor complexere en hoge-resolutietaken bij niveaumeting in gesloten containers of tanks. De N-band (122 GHz) daarentegen heeft de voorkeur in de meettechniek: radarmodules in dit frequentiebereik kunnen goed doordringen in droge, niet-geleidende materialen en worden bijvoorbeeld toegepast als bodyscanners of voor het scannen van verpakte objecten.
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.