Industriële radarsensoren met CAN-interface
Detectiebereik van meer dan 25 meter
Dankzij geavanceerde FMCW-radartechnologie detecteren de radarsensoren van Pepperl+Fuchs afstanden, snelheden en bewegingsrichtingen van doelobjecten op een afstand van meer dan 25 meter.
Betrouwbaar onder alle omstandigheden
Zelfs onder de meest ongunstige omstandigheden leveren industriële radarsensoren betrouwbare meetresultaten. Dit wordt gegarandeerd door een combinatie van een storingsarm werkingsprincipe, robuuste CAN-technologie, een hoge beschermingsgraad (IP68/69) en een uitgebreid temperatuurbereik.
Doordringen tot interferentiedoelen
Radarsensoren kennen vrijwel geen beperkingen: de elektromagnetische golven die ze uitzenden, dringen moeiteloos door de meeste materialen heen, waardoor het mogelijk is om storende doelen met een lagere reflectiviteit dan het eigenlijke doelobject eenvoudig te onderdrukken.
Geschikt voor mobiele machines
Met bemonsteringsfrequenties tot 200 Hz detecteren radarsensoren van Pepperl+Fuchs bewegingssnelheden in het bereik van -80 ... +80 m/s. In combinatie met E1-vergelijkbare EMC-waarden, CANopen- en J1939-interfaces en voertuigspecifieke connectoren zijn ze bij uitstek geschikt voor gebruik op mobiele machines.

RadartechnologieUniek – in vele opzichten
In vergelijking met andere sensorische werkingsprincipes bieden radargolven unieke voordelen:
- Ze zijn nauwelijks gevoelig voor interferentie en verspreiden zich met bijna de snelheid van het licht.
- Ze worden in zekere mate door alle materialen gereflecteerd.
- Zij zijn in staat om tot op zekere hoogte door de meeste materialen heen te dringen.
De FMCW-radarsensoren(Frequency Modulated Continuous Wave) van Pepperl+Fuchs maken gebruik van deze eigenschappen en bieden ze aan in de vorm van een oplossing die voldoet aan de hoogste industriële eisen: drie verschillende meetmodi, grote bereiken, hoge detectiesnelheden en de mogelijkheid om vrijwel elk doel te detecteren, zijn slechts enkele aspecten van deze radarsensoren.
Daarnaast is er een selectie van aansluitmogelijkheden die, in combinatie met een CAN-interface, een zeer eenvoudige integratie in toepassingen mogelijk maakt. Dit betekent dat een grote verscheidenheid aan veeleisende toepassingen met slechts één type sensor kan worden opgelost.
Voordelen van het FMCW-principe
Maak uzelf nu vertrouwd met de onderliggende principes en de mogelijkheden die dit voor u biedt.

MeetkenmerkenEen kwestie van radardoorsnede
De doorslaggevende factor voor de detectie van objecten door radarsensoren is hun reflectiviteit of de zogenaamde radardoorsnede (RCS). Deze wordt uitgedrukt in vierkante meter en beschrijft de mate waarin een radarstraal door een object wordt teruggekaatst in de richting van de sensor.
De hier getoonde responscurve is een voorbeeld van het brede bereik waarin de radarsensoren van Pepperl+Fuchs betrouwbaar een hoekreflector met een radardoorsnede van 70 m² detecteren, die als referentie wordt gebruikt.
Kleinere detectiebereiken worden verkregen door objecten met een lagere RCS of door kleinere hoekreflectoren te gebruiken (hier 0,5 m²als voorbeeld).

MeetmodiMaximale functionaliteit in slechts één sensor
| 1 Kortste afstand | 2 Beste reflectie | 3 Snelste snelheid | |
| Afhankelijk van de toepassing kunnen de industriële FMCW-radarsensoren van Pepperl+Fuchs in drie verschillende meetprocedures worden gebruikt. De betreffende procedure kan eenvoudig worden ingesteld via PACTware, zonder dat er extra tools voor parametrisering nodig zijn. | In de modus 'kortste afstand' wordt het object dat zich het dichtst bij de sensor bevindt gedetecteerd, ongeacht het materiaal. Deze modus is ideaal voor het voorkomen van botsingen, bijvoorbeeld bij mobiele bouwmachines. Alle objecten die zich binnen het bereik of de actieradius van het voertuig en de giek bevinden, worden betrouwbaar gedetecteerd. | In de modus 'beste reflectie' detecteert de sensor het object met de beste reflectie-eigenschappen. Dit betekent dat storende objecten eenvoudigweg kunnen worden genegeerd, zelfs als ze zich direct tussen de sensor en het daadwerkelijke doelobject bevinden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om door de buitenwand van een tank heen te 'kijken' om het vulniveau binnenin te detecteren. | In de modus 'hoogste snelheid' detecteert de radarsensor daarentegen het object dat zich het snelst naar de sensor toe of van de sensor af beweegt. Deze meetprocedure ondersteunt bijvoorbeeld effectief het monitoren van het traject van de AGV. |
Toepassingen Mobiele apparatuur

Procesoptimalisatie in de wegenbouw
Bij de aanleg van wegen wordt vaak een combinatie van een asfalteermachine en een toevoermachine gebruikt voor het aanbrengen van het wegdek. Terwijl beide machines langzaam rijden, voorziet de toevoermachine de asfalteermachine continu van materiaal, zoals asfalt. Aangezien beide machines handmatig worden bediend, bestaat er altijd een risico dat de afstand tussen de machines buiten de maximale tolerantie komt of dat het spoor van de ene machine ten opzichte van de andere machine enigszins verschuift.
De nauwkeurigheid van deze bewerking kan aanzienlijk worden verbeterd door intelligent gebruik van radartechnologie. De feeder is uitgerust met een paar robuuste radarsensoren van Pepperl+Fuchs, die zijn gericht op twee hoekreflectoren op de asfalteermachine en veranderingen in afstand registreren. Hierdoor kan niet alleen de ideale afstand tussen de twee machines worden gehandhaafd, maar ook een nauwkeurig gecoördineerd spoor worden gevolgd, omdat de sensoren en reflectoren in paren zijn gemonteerd.

Afstandsmeting in de stempelpoot van een mobiele kraan
Radarsensoren van Pepperl+Fuchs ondersteunen op effectieve wijze de nauwkeurige besturing van de stempels vanmobiele kranen. De radarstraal van een radarsensor die in de telescopische dwarsbalk is gemonteerd, wordt gericht op een hoekreflector die zich aan het uiteinde bevindt. Wanneer de telescopische dwarsbalk naar voren of naar achteren beweegt bij het uit- of intrekken van de stempel, meet de sensor deze verandering in afstand en stuurt de waarden door naar het regelsysteem van de kraan als basis voor verdere aanpassingsprocessen.
Via voertuigspecifieke connectoren zoals AMP Superseal of DEUTSCH en de CANopen- of J1939-interfaces kunnen de sensoren eenvoudig in het boordnet worden geïntegreerd. Zelfs vervuiling zoals hydraulische olieresten in de steunpoot hebben geen negatieve invloed op de prestaties van de radarsensoren.
Landbouwmachines

Nauwkeurige rijsnelheid voor optimale gewasbescherming
Geïntegreerd in landbouwmachines meten industriële radarsensoren nauwkeurig de werkelijke beweging van voertuigen ten opzichte van de grond (snelheid over de grond). Ruwe oppervlakken worden betrouwbaar gedetecteerd en mogelijke storende objecten, zoals planten, worden eenvoudig onderdrukt door de penetratie van de radargolf. Dit maakt een nauwkeurige besturing mogelijk van landbouwmachines zoals veldspuiten, oogstmachines en zaaimachines.
De efficiëntie van het proces wordt verhoogd, overlappingen en hiaten worden geminimaliseerd en het gebruik van zaden, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen wordt geoptimaliseerd. Dankzij de CANopen- of J1939-interface en voertuigspecifieke connectoren kunnen de sensoren naadloos worden geïntegreerd in bestaande voertuigbusnetwerken.

Niveaumeting in veldspuiten
Industriële radarsensoren kunnen ook een belangrijke rol spelen bij het metenvan het niveau in sproeitanks. Hier maakt radartechnologie een nauwkeurige bewaking van het vulniveau mogelijk door de kunststof tankwand heen (afhankelijk van de dikte van de wand), zonder dat er fysiek in de tank hoeft te worden ingegrepen. Dit maakt ook retrofitting mogelijk, wat de flexibiliteit aanzienlijk vergroot.
Bovendien maakt dit een continue en betrouwbare bewaking van het vulniveau mogelijk, zodat de juiste hoeveelheid sproeimiddel wordt gebruikt, het efficiënte gebruik van hulpbronnen wordt gemaximaliseerd en overdosering en verspilling worden voorkomen, terwijl vroegtijdige waarschuwing bij lage niveaus de werkzaamheden optimaliseert.
Intralogistiek

Maximale snelheidsbeperking op vorkheftrucks
Snelheid is een doorslaggevende factor bij het verwerken van materialen. Dit geldt ook voor het gebruik van vorkheftrucks op bedrijfsterreinen. Terwijl een hoge snelheid buiten nog steeds voordelig is en de omgeving meestal goed zichtbaar is, is in fabrieken en magazijnen om veiligheidsredenen een bepaalde beperking noodzakelijk.
Om het personeel te ontlasten, kan een verticaal uitgelijnde radarsensor die het plafond van de hal of de metalen dwarsbalken eronder detecteert, onmiddellijk vaststellen of de vorkheftruck een binnenruimte heeft bereikt. Als dit het geval is, wordt de mogelijke maximumsnelheid automatisch beperkt tot een aanvaardbaar niveau en pas weer vrijgegeven wanneer de vorkheftruck de hal verlaat. Vanwege de sterke reflectiviteit van de metalen dwarsbalken is de installatie van een hoekreflector hier niet nodig. Dankzij het grote bereik van de sensoren kan deze toepassing ook worden geïmplementeerd bij overeenkomstig hoge hallenplafonds.

Botsingsvermijding voor AGV
Het veilige gebruik van zware AGV's voor vloeibare of gasvormige media stelt speciale eisen aan de sensortechnologie. Er moet rekening worden gehouden met de afmetingen van de voertuigen en het daarmee samenhangende grote bewakingsgebied, evenals met de weersinvloeden in buitengebieden. Door hun grote meetbereik bieden radarsensoren van Pepperl+Fuchs hier een efficiënte oplossing die een betrouwbare bescherming van de rijbewegingen mogelijk maakt. Door het grote bereik van de sensoren is ook bewaking van de flanken van het lange voertuig zonder problemen mogelijk.
Buitenomstandigheden hebben geen invloed op de meetnauwkeurigheid dankzij de radartechnologie, die niet erg gevoelig is voor interferentie. Wederzijdse interferentie tussen de radarsensoren die dicht bij elkaar zijn gemonteerd, wordt ook uitgesloten door de gebruikte frequentiemodulatie.
Toepassingsvideo's
Neem contact met ons op
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.