een vrouw in een productiefaciliteit met tekst op haar gezicht die haar gedachten weergeeft
Aangepaste sensoren en systemen
een man in een productieomgeving met tekst op zijn gezicht die zijn gedachten weergeeft
Aangepaste sensoren en systemen
een man in een magazijn met tekst op zijn gezicht die zijn gedachten weergeeft
Aangepaste sensoren en systemen
Een man naast een robotarm in een productiefaciliteit met tekst op zijn gezicht die zijn gedachten weergeeft.
Aangepaste sensoren en systemen
een vrouw in een productiefaciliteit met tekst op haar gezicht die haar gedachten weergeeft
Aangepaste sensoren en systemen
1/5

Onze oplossingen, net zo uniek als u

Naadloos integreerbaar

Pepperl+Fuchs biedt een breed portfolio aan industriële sensoren en communicatietechnologieën voor een grote verscheidenheid aan industriële sectoren. Standaardproducten voldoen echter niet altijd aan de specifieke behoeften van een toepassing. Daarom biedt Pepperl+Fuchs ook sensoren en systemen op maat aan. Afhankelijk van de vereisten van uw specifieke toepassing varieert dit van kleine aanpassingen aan bestaande producten tot speciale sensoren en de ontwikkeling van complete sensorsystemen, inclusief integratie. Hoe uitgebreid de aanpassingen en specifieke ontwikkelingen ook zijn, onze oplossingen zijn altijd gebaseerd op individueel advies en regelmatige communicatie met onze klanten. Inzicht in uw toepassing en onze expertise op het gebied van automatisering vormen de basis voor een oplossing die bij u past.

Belangrijkste punten

  • Het verstrekken van deskundig advies en het identificeren van de meest geschikte detectieoplossing

  • Klantgerichte oplossingen, van op maat gemaakte kabellengtes tot nieuw ontwikkelde producten.

  • Naadloze systeemintegratie voor geoptimaliseerde processen

  • De juiste oplossing, zonder compromissen

Ontdek de mogelijkheden.

Benaderingsschakelaars worden geleverd met een breed scala aan aanpassingsmogelijkheden. Deze variëren van sensorelementen en behuizingsontwerp tot systeemcomponenten en specifieke certificeringen. Uiteraard zijn er ook diverse aanpassingsmogelijkheden voor andere industriële sensoren. Neem contact met ons op om uw individuele oplossing te vinden.

pictogram voor aangepaste technologie

Benaderingsschakelaars zijn verkrijgbaar in verschillende technologieën die als basis kunnen dienen voor uw aangepaste sensor. U kunt kiezen uit verschillende soorten sensoren. Inductieve sensoren detecteren metalen objecten zonder direct contact. Capacitieve sensoren detecteren zowel metalen als niet-metalen materialen door veranderingen in de capaciteit te detecteren. Magnetische sensoren reageren op de aanwezigheid van magnetische velden. Bovendien kan het aantal sensorelementen worden aangepast aan uw behoeften. Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat de sensoren perfect zijn afgestemd op uw specifieke toepassingsvereisten en voorkeuren.

pictogram voor aangepast huisvestingsmateriaal

Het ontwerp van de behuizing van de benaderingsschakelaars van Pepperl+Fuchs kan eenvoudig worden aangepast aan uw behoeften. Van cilindrische en kubusvormige ontwerpen tot sleuf- en ringvormige en dubbele ontwerpen. Indien deze ontwerpopties niet geschikt zijn voor uw toepassing, kunnen wij ook een individueel behuizingsontwerp voor u maken. Om te voldoen aan de eisen van verschillende omgevingsomstandigheden en toepassingen, kunt u kiezen uit een selectie van behuizingsmaterialen voor op maat gemaakte benaderingsschakelaars. Deze omvatten kunststof, metaal en roestvrij staal. Diverse speciale coatings zijn eveneens mogelijk.

pictogram voor een aangepaste sensor met aangepaste signalen en evaluatie-elektronica

Indien u kiest voor een op maat gemaakte benaderingsschakelaar van Pepperl+Fuchs, kunt u profiteren van specifieke evaluatie-elektronica die kan worden aangepast aan uw individuele toepassing. Bovendien bieden wij een breed scala aan signaaltypen, waaronder schakelsignalen, analoge signalen, IO-Link-signalen en CAN-signalen. Daarnaast kunnen wij op maat gemaakte signalen leveren die de mogelijkheden van uw opstelling verder kunnen verbeteren, zodat effectief aan uw behoeften op het gebied van naderingsdetectie wordt voldaan.

pictogram voor aangepaste kabelfuncties

Een sensor is slechts zo effectief als de verbindingstechniek. Daarom bieden wij op maat gemaakte kabels en connectoren aan, afgestemd op uw specifieke toepassing. Van vaste kabels en stekkerverbindingen tot open kabeluiteinden en DT- en AMP-stekkers: wij bieden een breed scala aan opties om uw individuele sensoroplossing aan te sluiten. Speciale ontwerpen, zoals las- of temperatuurbestendige kabels, evenals kabels met een aangepaste lengte, zijn ook beschikbaar om aan uw exacte eisen te voldoen.

pictogram voor aangepaste systeemcomponenten

Naast klantspecifieke sensoren biedt Pepperl+Fuchs ook een verscheidenheid aan op maat gemaakte systeemcomponenten. Of u nu een draadloze oplossing, specifieke software, ERP-verbinding of externe verwerkingseenheden en display-eenheden nodig heeft, onze experts ontwerpen graag de best mogelijke oplossing voor u.

pictogram voor aangepaste etikettering en aanpassing aan omgevingsinvloeden

Afhankelijk van de toepassing kunnen sensoren worden blootgesteld aan uiteenlopende omgevingsomstandigheden. Om de flexibiliteit van onze op maat gemaakte sensoren te waarborgen, houden wij bij de ontwikkeling van uw oplossing rekening met een breed spectrum aan omgevingsinvloeden. Deze overwegingen omvatten omstandigheden met betrekking tot gevaarlijke omgevingen, verhoogde elektromagnetische interferentie, schokken en trillingen, druk, omgevingstemperatuur, chemicaliën en de vereiste beschermingsgraad (IP). Daarnaast zijn wij bereid om op verzoek klantspecifieke labels aan te bieden. Er zijn wereldwijde en branchespecifieke certificeringen en goedkeuringen beschikbaar.

Twee personen bespreken de sensoroplossing in het shuttlesysteem van Montratec.

Wanneer klanten partners worden

In nauwe samenwerking met montratec, een fabrikant van modulaire shuttletransportsystemen, heeft Pepperl+Fuchs een op maat gemaakte sensoroplossing ontwikkeld die de hoeksteen vormt van de nieuwe generatie shuttles. Volledig opnieuw ontworpen meetelektronica geeft de nieuwe shuttle een groter gezichtsveld, waardoor shuttles en obstakels voor hem zowel op rechte routes als in bochten betrouwbaar kunnen worden gedetecteerd.

Neem contact met ons op

Heeft u vragen of heeft u een individuele oplossing nodig voor uw toepassing? Neem dan contact met ons op. Wij horen graag van u.

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.