autoproductielijn
Aangedreven door expertise.

Met een passie voor technologie en tientallen jaren ervaring in de processen van de automobielindustrie.

Sensoren en automatiseringsoplossingen voor de productie van accu’s

Of het nu gaat om het hart van elektrische voertuigen of als opslagmedium voor elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen: de batterij speelt een centrale rol in de mobiliteit en energievoorziening van de toekomst.

Krachtige sensoren en automatiseringsoplossingen zijn vereist om de hoogste kwaliteit en soepele processen bij de productie van accu's te garanderen. Pepperl+Fuchs biedt een compleet portfolio, variërend van individuele sensoren tot kant-en-klare systeemoplossingen. Hierdoor kunnen alle processtappen worden geoptimaliseerd – van de accucellen en -modules tot het battery pack en de installatie in de carrosserie van het voertuig. Met tientallen jaren ervaring in automatiseringstechnologie, individueel advies en de expertise van zeer gespecialiseerde dochterondernemingen ondersteunen wij u bij het succesvol automatiseren van uw fabriek.

Ontdek onze sensoren en automatiseringsoplossingen voor de productie van batterijen.

Belangrijkste punten

  • Uitgebreid sensorassortiment voor maximale kwaliteit en efficiëntie bij de productie van batterijen

  • Betrouwbare monitoring van alle processtappen bij de productie van batterijcellen

  • Geavanceerde technologieën voor de productie, inspectie en assemblage van batterijmodules

  • Sleutelklare oplossingen voor de productie van battery packs

  • Tientallen jaren ervaring in automatiseringstechnologie – voor optimale klantspecifieke oplossingen

De batterij – in de belangstelling in diverse sectoren

Of het nu gaat om e-mobiliteit, de opslag van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of de elektronica industrie, de batterij speelt wereldwijd een centrale rol in diverse sectoren.

Productie van batterijcellen

productie van batterijcellen

Bij de productie van batterijcellen worden anode- en kathodefolies afwisselend gestapeld, elk gescheiden door een scheidingsfolie. In dit proces is de behoefte aan bewaking in de kalanderingsmachine groot. Dubbele toevoer van folies, een breuk in de baan of onvoldoende baanspanning leiden snel tot productiefouten of machinestilstand. Om dit te voorkomen, biedt Pepperl+Fuchs geschikte sensoren die eenvoudig via IO-Link op de controller en de cloud kunnen worden aangesloten.

Belangrijkste punten voor de productie van batterijcellen

Productie van batterijmodules

batterijmodule

Nadat de productie van de batterijcellen is voltooid, worden de afzonderlijke batterijcellen geassembleerd tot batterijmodules. Om dit proces te bewaken, worden industriële producten van industriële beeldverwerking van Pepperl+Fuchs gebruikt. Vision-sensoren identificeren de batterijcellen en controleren of het juiste aantal en de juiste oriëntatie aanwezig zijn, terwijl een industriële eventcamera het hele productieproces bewaakt.

Hoogtepunten voor de productie van batterijmodules

Productie van battery packs

Productie van battery packs

Verschillende modules worden uiteindelijk gebundeld tot een battery pack, dat in het voertuig kan worden geïnstalleerd. Bij de productie van battery packs worden diverse systemen en oplossingen van Pepperl+Fuchs toegepast, bijvoorbeeld voor de nauwkeurige correctie van robottrajecten of voor duurzame corrosiepreventie.

Belangrijkste punten voor de productie van battery packs

Kant-en-klare oplossingen

vmt-logo

Visualiseringssystemen van VMT Bildverarbeitungssysteme GmbH

Al bijna 30 jaar levert VMT Vision Machine Technic Bildverarbeitungssysteme GmbH kant-en-klare vision-oplossingen voor toepassingen in de automobielindustrie – van carrosserie tot spuiterij tot eindassemblage, maar ook voor logistiek, aandrijflijnen en batterijproductie. De systemen worden individueel aangepast aan de eisen en productieomstandigheden in de fabriek. Volledige registratie en documentatie, flexibele integratie in bestaande systemen en intuïtieve bediening zijn belangrijke componenten van alle VMT-systeemoplossingen.

Polyplan-logo

Oplossingen voor installatietechniek en automatisering van Polyplan GmbH

Met tientallen jaren ervaring op productielijnen integreert Polyplan GmbH speciale toepassingen in de productie- en logistieke processen van internationale automobielfabrikanten. Het portfolio omvat zowel handmatige systemen als complete robotcellen, elk afgestemd op de individuele behoeften van de klant. Polyplan biedt speciale expertise in toepassingen zoals akoestisch schuimen, holtebehoud en (de-)palletiseren.

Meer informatie

Slimme automatiseringsoplossingen

Van inspectie en traceerbaarheid van batterijmodules tot de productie van battery packs – deze video biedt u inzicht in verschillende sensoroplossingen voor uw productieproces. De vision-sensor SmartRunner Explorer 3-D genereert bijvoorbeeld een 3-D-puntenwolk met hoge resolutie van de batterijmodule. Deze gegevens kunnen worden geanalyseerd met behulp van patroonherkenningsalgoritmen, waardoor een volledig geautomatiseerde kwaliteitscontrole mogelijk is.

Aangepaste oplossingen voor de productie van batterijen

Heeft u een vereiste die verder gaat dan het bestaande portfolio van Pepperl+Fuchs? Wij ontwikkelen oplossingen op maat voor uw specifieke toepassingen – van aangepaste standaardproducten tot nieuw ontwikkelde producten op basis van bestaande technologieën. Met individueel advies en tientallen jaren ervaring in automatiseringstechnologie vinden wij de juiste oplossing voor al uw toepassingen in de batterijproductie.

Neem contact met ons op

Heeft u vragen over onze sensor- en automatiseringsoplossingen voor de productie van batterijen?

Wij helpen u graag verder. Stuur ons een bericht of maak een afspraak met een van onze experts voor meer informatie over de producten waarin u geïnteresseerd bent.

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.