VOC industriële eventcamera: maximaal inzicht dankzij op gebeurtenissen gebaseerde opnames

Industriële eventcamera voor VOC

Wat is er gebeurd? Deze vraag komt vaak voor in productie- en logistieke processen, bijvoorbeeld wanneer een machine in een noodsituatie wordt stilgelegd of wanneer zich tijdens het bedrijf een andere storing voordoet. De VOC-industriële eventcamera helpt bij het storingzoeken door gebeurtenisgestuurde beeld- of video-opnames te leveren tot 900 seconden vóór en na een gespecificeerd triggersignaal. Hierdoor kan via diagnose op afstand eenvoudig worden vastgesteld wat de gebeurtenis heeft veroorzaakt. Stilstandtijd wordt tot een minimum beperkt en de documentatie van processen wordt automatisch uitgevoerd.

Schematische weergave van de ringbuffer van de industriële eventcamera

Beeld- of video-opnames 900 seconden vóór en na het triggersignaal

De nieuwe generatie eventcamera’s van Pepperl+Fuchs biedt 24 uur per dag, 7 dagen per week een livebeeld van de toepassing. De camera slaat de laatste 900 seconden aan doorlopende video-opnames op in een ringbuffer. Wanneer zich een vooraf gedefinieerde triggergebeurtenis voordoet, slaat de VOC industriële eventcamera de 900 seconden vóór en na de gebeurtenis op in een geïntegreerd geheugen. Dit levert in totaal 1.800 seconden aan relevant videomateriaal op voor het analyseren van de storingsgebeurtenis.

Naast video’s (in Full HD) kunnen ook foto’s (met 12 MP) worden opgeslagen. De video’s of foto’s worden automatisch van een tijdstempel voorzien, zodat ze snel en eenvoudig kunnen worden toegewezen. Via een UDP-interface kan door de gebruiker gedefinieerde informatie, zoals foutcodes of statusmeldingen, in een tekstoverlay direct in de opname worden weergegeven. Dit vergemakkelijkt de analyse van geregistreerde gebeurtenissen, die zowel voor direct storingzoeken als voor procesdocumentatie en -optimalisatie op de lange termijn kan worden gebruikt.

Optimale afstemming op de toepassing

De VOC-industriële eventcamera beschikt over een zoomfunctie, zodat de opname op het relevante gebied kan worden gericht. Er zijn diverse triggeropties beschikbaar voor een optimale afstemming op de toepassing – of het nu gaat om digitale ingang, UDP of REST API. Met de VOC Advanced-versie kunnen gebruikers aanvullende triggergebeurtenissen definiëren: bewegingen of veranderingen in helderheid, het overschrijden van een versnellingslimiet of een triggersignaal van een andere camera. Bovendien kan de Performance-versiede aanwezigheid van personen als gebeurtenis detecteren. De industriële eventcamera kan eenvoudig in IT-systemen worden geïntegreerd met behulp van de REST API. Voor streaming zijn WebRTC- en RTSP-streams beschikbaar. De camera kan ook buiten of in gekoelde ruimtes worden gebruikt dankzij de beschermingsgraad IP65 en een bedrijfstemperatuur van -30 tot +50 °C.

Aandacht voor gegevensbescherming en cyberbeveiliging

Voor optimale gegevensbescherming bieden de eventcamera’s van Pepperl+Fuchs krachtige functies. Bepaalde delen van het beeld, zoals looppaden, kunnen worden gemaskeerd. De VOC Performance-versie ondersteunt bovendien gezichtsvervaging, zodat er geen foto’s of video’s van personen worden opgeslagen. Daarnaast kan de automatische video-opname ook worden uitgeschakeld via de digitale ingang of API, bijvoorbeeld tijdens onderhoudswerkzaamheden.

Met het HTTPS-protocol worden alle gegevens verzonden met end-to-end-versleuteling. De eventcamera’s ondersteunen tevens toegangscontrole en documentatie: bewegingssensoren detecteren wanneer iemand een verboden zone betreedt. Bovendien biedt de Performance-versie persoonsherkenning, waardoor personen in gevaarlijke zones betrouwbaar kunnen worden gedetecteerd.

Toepassingsvoorbeelden

Van productie tot logistiek: de eventcamera wordt voor tal van toepassingen gebruikt.

Toepassing van de industriële eventcamera bij de productie van batterijmodules

Productie van batterijen

Het VOC-systeem houdt elke stap in het productieproces van batterijmodules nauwkeurig in de gaten. Als er een fout optreedt, registreert het systeem de momenten vlak voor het incident, waardoor een snelle analyse mogelijk is om de onderliggende oorzaak vast te stellen en te verhelpen.

Persoonsherkenning met de industriële eventcamera

Toegangsbeveiliging

Wanneer een medewerker een afgeschermd gebied betreedt, registreert de eventcamera het voorval aan de hand van bewegingsdetectie of AI-gestuurde persoonsherkenning. Hierdoor kunnen snel maatregelen worden genomen om het personeel te beschermen en de veiligheid op de locatie te waarborgen.

De industriële eventcamera houdt toezicht op palletiseerprocessen

Palletiseren

Het VOC-systeem houdt toezicht op het palletiseren en depalletiseren. Als er bijvoorbeeld in een later stadium van het proces een doos van een pallet valt, kan aan de hand van de opgenomen beelden worden nagegaan of deze correct was geladen.

Ontdek de VOC eventcamera in onze video!

Hoogtepunten

  • Op gebeurtenissen gebaseerde beeld- of video-opnames tot 900 seconden vóór en na het triggersignaal – voor eenvoudige diagnose op afstand of automatische documentatie
  • Snelle analyse: vastlegging van relevante situaties met tijdstempel en geheugen, evenals individuele aanvullende tekst
  • Betrouwbare bescherming van de privacy door het verbergen van bepaalde delen van de afbeelding, het vervagen van gezichten en het uitschakelen van de ringbuffer
  • Versleutelde gegevensoverdracht via het HTTPS-protocol garandeert een uitgebreide cyberbeveiliging
  • Optimale aanpassing aan de toepassing dankzij een breed scala aan bedieningsopties
  • Eenvoudige integratie in IT-systemen via REST API, integratie van livestreams via WebRTC en RTSP

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.