De vormgeving van de Industry 4.0-dataruimte
De volgende fase van Industrie 4.0: met het initiatief 'Manufacturing-X' creëert het Duitse 'Plattform Industrie 4.0' een soevereine gegevensruimte voor alle sectoren en bedrijven, met als doel multilaterale samenwerking in toeleveringsketens mogelijk te maken en digitale waardecreatieprocessen naar een hoger niveau te tillen.
Als bedrijf dat vanaf het begin heeft bijgedragen aan Industrie 4.0, bijvoorbeeld door mee te werken aan het Reference Architecture Model Industry 4.0 (RAMI), neemt Pepperl+Fuchs nu actief deel aan de volgende evolutionaire stap als onderdeel van Manufacturing-X: onze expertise richt zich op het intelligente gebruik van verschillende technologieën en standaarden voor end-to-end digitale samenwerking binnen een data-ecosysteem.
Pionier op het gebied van Industrie 4.0
Pepperl+Fuchs is vanaf het begin een trouwe voorstander geweest van Industrie 4.0 en begrijpt hoe digitalisering moet worden geïmplementeerd, van de werkvloer tot het kantoor.
Technologische diversiteit
Ons portfolio omvat diverse sensor- en interfacetechnologieën, evenals de bijbehorende software en integratiekennis.
Brancheoverschrijdende expertise
Of het nu gaat om discrete productie of procesinstallaties – met klanten in vrijwel elke branche beschikken wij over tientallen jaren ervaring die wij kunnen benutten in Manufacturing-X.
Kennis van standaardisatie
Van IEC 61406, IEC 63278, VDI 2770, IEC 62264 of IEC 62890 tot kennis op het gebied van explosiebeveiliging en functionele veiligheid – onze bijdrage aan Manufacturing-X is gebaseerd op een diepgaand begrip van diverse voorschriften en normen.
Concepten
Technologieën

Identificatietechnologieën als fundament van de gegevensruimte
Krachtige sensortechnologie die op betrouwbare wijze taken langs de productielijn uitvoert, zoals object- en positiedetectie, wordt gebruikt als basis voor geautomatiseerde controle van productieprocessen. Het bereiken van de volgende ontwikkelingsfase voor een data-ecosysteem zoals Manufacturing-X gaat echter niet alleen over het waarborgen dat fysieke productiemiddelen zoals grondstoffen, halffabricaten en eindproducten zonder complicaties door het productieproces gaan.
Een consistente en gestandaardiseerde weergave ("digitale tweeling") van deze objecten in de virtuele ruimte vormt de basis voor een hogere mate van transparantie en veerkracht van de toeleveringsketen, evenals verdere digitale waardecreatie. Om verbinding te maken met deze digitale tweelingen, moeten alle fysieke activa unieke identificatiecodes hebben die rechtstreeks op objecten kunnen worden aangebracht met behulp van verschillende optisch leesbare codesymbolen (bijv. barcodes, DataMatrix labels, QR-codes) of in de vorm van RFID-tags.

omlox bevordert de dynamiek tussen verschillende sites
Identificatietechnologieën vormen de basis van de Manufacturing-X-dataruimte, terwijl omlox voor dynamiek zorgt: deze onlangs geïntroduceerde, open en interoperabele standaard voor industriële lokalisatie ondersteunt de verdere transformatie naar volledig gedigitaliseerde en papierloze processen. Voor het eerst biedt deze standaard plug-and-play-interoperabiliteit tussen verschillende technologieën, waaronder UWB, wifi, gps, 5G, rfid en Bluetooth®. Door al deze technologieën te combineren binnen het kader van omlox ontstaat een volledig continue informatiestroom die zich op een nooit eerder vertoonde manier tot ver buiten de fabriekspoorten uitstrekt.
Vrachtwagens die zijn uitgerust met RFID lees-/schrijfapparaten die zijn aangepast aan de omlox-standaard, kunnen bijvoorbeeld tijdens het transport rechtstreeks via GSM en 5G de status en locatie van specifieke goederen opvragen. Deze informatie verhoogt de transparantie en veerkracht in toeleveringsketens: zodra de informatie is overgedragen naar hogere softwaresystemen zoals ERP en MES, kan worden gereageerd op mogelijke transportvertragingen en kunnen downstreamprocessen worden aangepast.

Uitgebreidere gegevens voor de procesindustrie
Daarnaast is het de visie van Manufacturing-X om de procesindustrie te omvatten en te voldoen aan de speciale voorwaarden die deze vereist. Enerzijds vormen de afmetingen van fabrieken en de daarmee gepaard gaande lange kabelbanen een uitdaging voor het overbrengen van grotere hoeveelheden data.
Aan de andere kant stelt deze industrie eisen op het gebied van elektrische explosiebeveiliging die te allen tijde moeten worden nageleefd. Het vinden van een evenwicht tussen deze voorwaarden biedt echter grote mogelijkheden die kunnen worden benut door intelligent gebruik te maken van verschillende infrastructuurtechnologieën en slimme communicatieapparatuur.

Digitale toegang tot productinformatie
Elektrische explosiebeveiliging had ook een aanzienlijke invloed op de huidige definitie van een digitaal naamplaatje of 'identificatielink': de vereiste om wettelijk voorgeschreven apparaatmarkeringen – die steeds complexer worden – elektronisch detecteerbaar te maken, resulteerde uiteindelijk in IEC 61406, die ook niet-gevaarlijke gebieden omvat. De gestandaardiseerde identificatie op instantieniveau, d.w.z. een unieke identificatie voor elk serienummer, maakt het mogelijk om fabrikantinformatie, zoals service- en onderhoudsplannen, te koppelen aan de productinstanties.
Door gebruik te maken van geschikte systemen kunnen individuele componenten in een fabriek snel en eenvoudig worden geïdentificeerd met behulp van mobiele apparaten. De benodigde informatie is altijd en overal toegankelijk, op alle procesniveaus en gedurende de gehele levenscyclus van het product, waardoor een ander belangrijk communicatiekanaal binnen de digitale gegevensruimte van Manufacturing-X ontstaat.

Een facilitator van informatie-uitwisseling
Met de introductie van de nieuwe EU-richtlijn inzake duurzaamheidsverslaglegging door ondernemingen (CSRD), naast regelgeving voor toeleveringsketens en de vereiste voor digitale productpaspoorten, is een efficiënte communicatie-infrastructuur belangrijker dan ooit. Het creëren van deze infrastructuur in productiebedrijven is een taak die Neoception, een dochteronderneming van Pepperl+Fuchs, zich ten doel heeft gesteld: de Neoception® Digital Twin Infrastructure biedt een innovatieve oplossing voor soepele en efficiënte communicatie in de hele toeleveringsketen.
Het ondersteunt bedrijven bij het opstellen van nauwkeurige en betrouwbare rapportages in overeenstemming met de normen van het Industry 4.0-platform, waardoor zij kunnen voldoen aan de huidige verwachtingen op het gebied van verantwoord en duurzaam ondernemen. Neoception is al geruime tijd lid van normalisatie-instellingen en heeft intensief samengewerkt met partners zoals VDI/VDE, ECLASS en IDTA. Deze activiteiten vormen de basis van deze technologie.
Neem contact met ons op
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.