Incrementale draaiimpulsgevers

Overzicht van de productgroep incrementale draaiimpulsgevers

Incrementale draaiimpulsgevers registreren een bepaald aantal pulsen voor elke omwenteling van de as. Door de pulsen te tellen of de periode te meten, wordt informatie verkregen over de snelheid en hoek van de as.

Met 2-kanaals incrementale draaiimpulsgevers met 90° faseverschuivende uitgangssignalen kunt u de draairichting detecteren om de bidirectionele positionering van een as te regelen. 3-kanaals incrementale draaiimpulsgevers leveren een extra nul-signaal voor elke omwenteling. Dit signaal kan worden gebruikt voor een referentierun of voor lengtemeting.

Pepperl+Fuchs biedt een uitgebreid assortiment incrementale draaiimpulsgevers die voldoen aan de eisen van een breed scala aan toepassingen, van standaard industriële toepassingen tot offshore-, veiligheids- en hygiënische toepassingen. Indien nodig ontwikkelen wij ook individuele oplossingen die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van de klant.

Toepassingsspecifieke incrementale draaiimpulsgevers

Offshore-toepassing

Offshore incrementale draaiimpulsgevers

Of het nu gaat om windturbines aan de kust of op volle zee – de offshore incrementale draaiimpulsgevers van Pepperl+Fuchs zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik in maritieme toepassingen en in bijzonder koude regio's. Met een temperatuurbereik van -40 °C tot +60 °C zijn de offshore draaiimpulsgevers bestand tegen sterke temperatuurschommelingen. Hun zeewaterbestendige behuizing beschermt ze tegen corrosie. Tegelijkertijd garandeert het robuuste ontwerp van de sensor met speciale behuizingscoating een lange levensduur. Op deze manier zorgen de offshore-roterende encoders voor een hoge beschikbaarheid van windturbines, portaalkranen of spreaders, die vaak moeilijk toegankelijk zijn en daarom veel onderhoud vereisen.

Toepassing in de automobielproductie

Veilige incrementale draaiimpulsgevers

Voor machines die veilige functionaliteit vereisen in overeenstemming met de Machinerichtlijn 2006/42/EU, biedt Pepperl+Fuchs incrementale draaiimpulsgevers met certificering tot SIL 3/PL e. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt in werktuigmachines, hangbanen of verpakkingsmachines. Hier bewaken de sensoren bewegingssequenties, zorgen ze voor veilige snelheden in geval van storingen en remmen ze de snelheid af tot stilstand. Op deze manier voorkomen de veiligheidsroterende encoders gevaren voor het bedieningspersoneel en schade aan de machines.

Taal
  • Duits
  • Engels
  • Chinees
  • Japans
Taal
Brochures en overzichten
Bestandstype
Bestandsgrootte
Taal
Downloaden
Brochures en overzichtenProduct Overview - Incremental, Absolute, and Cable-Pull Rotary EncodersBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
3 MB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
Brochures en overzichtenProduct Information - ENI90 Series Incremental Rotary EncoderBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
1 MB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
  • Japans
Downloaden
Brochures en overzichtenProduct Information - Incremental rotary encoder RVI70EBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
418 KB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
Toepassingsrapporten
Bestandstype
Bestandsgrootte
Taal
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Precise Orientation of Heliostats in Solar Tower Power PlantsBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
408 KB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Precise Position Data and Speed Measurement for AGVsBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
280 KB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - 3-D Volume Measurements on Conveyor BeltsBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
331 KB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Precise Stroke Monitoring in Agitator Mills for Silicon GrindingBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
848 KB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
Downloaden

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.