Ultrasone sensorsysteem USi®-veiligheid in overeenstemming met categorie 3 PL d
Ultrasone technologie voor veiligheid in alle omgevingen
Het ultrasone sensor-systeem van USi-safety opent nieuwe perspectieven voor veiligheidstoepassingen, zowel in veeleisende, stoffige omgevingen als in buitenruimtes. Machines en voertuigen kunnen betrouwbaar worden beveiligd met behulp van geavanceerde ultrasone technologie en alle voordelen die dit met zich meebrengt.
Intelligent ontwerp voor elke situatie
Dankzij miniatuur ultrasone transducers die los staan van de bedieningsinterface kan de USi-safety zelfs in krappe installatiesituaties worden gebruikt. Door het speciale ontwerp van de transducers bestrijkt het sensorsysteem een elliptisch, driedimensionaal geluidsveld met openingshoeken van ± 17° en ± 5°, wat een verbeterd veiligheidsniveau oplevert.
Beveiligd tegen manipulatie
Het voorkomen van mogelijke manipulatie van veiligheidsfuncties is een terugkerende uitdaging bij de implementatie van veiligheidstoepassingen. USi-safety ondersteunt een teach-in-proces waarbij een machineonderdeel als referentiedoel wordt gebruikt, zodat het sensorsysteem afwijkingen onmiddellijk kan registreren en de veiligheidsfunctie operationeel kan blijven.
Snelle parametrisering en automatische documentatie
Uitgebreide software voor parametrisering en documentatie maken de inbedrijfstelling van het ultrasone sensor-systeem snel en eenvoudig voor gebruikers. Bovendien kan de software voor parametrisering worden gebruikt om periodieke tests te initialiseren en om veiligheidsprotocollen voor de vereiste veiligheidsverificatie volledig geautomatiseerd te genereren.
Technologie

Elliptisch geluidsveld voor een bijzonder breed detectiebereik
Terwijl conventionele ultrasone sensoren akoestische signalen uitzenden in de vorm van een radiaal symmetrische geluidsbundel, gebeurt dit bij de USi-safety in de vorm van een sterk elliptisch geluidsveld. De openingshoek van ± 17° / ± 5° zorgt voor een bijzonder breed detectiebereik in één vlak en een smal detectiebereik in het andere vlak. Hierdoor kunnen de ultrasone transducers in krappe installatiesituaties worden gemonteerd.
Het systeem kan daarom met succes worden toegepast, zelfs net boven het maaiveld of dicht bij een muur. Tegelijkertijd stelt deze technologie, die is geoptimaliseerd voor het vastleggenvan 3-D-ruimtes, de sensor in staat om schakelende doelen of obstakels te detecteren die overhangen of zich dicht bij de grond bevinden.

Twee categorie 3 PL d Safe-systemen op één evaluatie-eenheid
Er kunnen maximaal twee ultrasone transducers worden aangesloten op de evaluatie-eenheid van het USi-safety ultrasone sensorsysteem. Ze hebben elk een single-fault tolerance, 2-kanaals structuur. Betrouwbare bescherming is daarom mogelijk via elk van de twee onafhankelijke sensorkanalen. Zelfs wanneer slechts één ultrasone transducer is aangesloten, is er sprake van een veilig sensorsysteem. Voor elke aangesloten transducer zijn één signaaluitgang en veilige OSSD-uitgangen volgens categorie 3 PL d beschikbaar voor signaaluitvoer naar een veiligheidscontroller.
In combinatie met het losse ontwerp van de ultrasone transducers, die verkrijgbaar zijn met kabellengtestot drie meter, kan het systeem zeer efficiënt worden gebruikt in toepassingen waar links/rechts- of vooruit/achteruit-bewegingen in een ruimte moeten worden beveiligd, bijvoorbeeld op geautomatiseerde geleide voertuigen (AGV's). Daarnaast kunnen ook toepassingen worden geïmplementeerd waarbij beide geluidsvelden direct naast elkaar worden gefocust of zelfs overlappen om een zo breed mogelijk collectief detectiebereik te garanderen, bijvoorbeeld als een geluidsgordijn dat wordt gebruikt om de toegang tot een werkcel te controleren.
De componenten

De evaluatie-eenheid bevat twee microcontrollers die de aangesloten ultrasone transducers, hun eigen hardware en elkaar bewaken om ervoor te zorgen dat de componenten correct functioneren. Dit biedt het systeem een enkele fouttolerantie in overeenstemming met EN ISO 13849-1. Naast de aansluitingen voor de ultrasone transducers en de veilige, kortsluitings- en kruisingsbewaakte OSSD-uitgangen, is er een ingang voor een temperatuursensor en een USB-interface voor parametrisering via pc.

Dankzij de IP69-bescherming zijn de twee onafhankelijk werkende ultrasone transducers van het systeem zelfs geschikt voor de meest veeleisende omgevingsomstandigheden. Door hun miniatuurontwerp en de loskoppeling van de besturingsinterface kunnen ze flexibel worden geïntegreerd in vrijwel elke toepassing, zelfs onder krappe installatiecondities. De transducers genereren een elliptische geluidsstraal. Het systeem detecteert zelfs de kleinste objecten binnen dit brede 3-D-detectiebereik op betrouwbare wijze.

Om de procesveiligheid verder te vergroten, kan als optionele accessoire een temperatuursensor worden aangesloten op de daarvoor bestemde ingang op de besturingsinterface. Deze sensor zorgt voor automatische compensatie van temperatuurgerelateerde meetafwijkingen, zoals die kunnen optreden bij buitentoepassingen.

Met de software voor parametrisering kunnen diverse instellingen worden aangepast, zoals schakelpunten, uitgangslogica, veiligheidsparameters en ultrasone parameters. Daarnaast kan de gebruikersinterface worden gebruikt om periodieke tests te initialiseren en automatisch veiligheidsprotocollen voor de documentatie van de fabriek te genereren.
Toepassingsvoorbeelden
USi-veiligheid in het veld (video)
Krijg inzicht in hoe USi-safety functioneert: onze animatie toont het systeem in werking en illustreert de technische verfijningen.

Het voorkomen van botsingen met de vorkpunt
Het betrouwbaar voorkomen van botsingen met zelfrijdende vorkheftrucks is een ideaal toepassingsgebied voor het ultrasone sensor-systeem van USi-safety. Omdat de ultrasone technologie bestand is tegen vuil, temperatuur, luchtstromen en vochtigheid, wordt het toepassingsgebied voor deze automatisch geleide transportsystemen (AGT) aanzienlijk uitgebreid. Bovendien is USi-safety zelfs in staat om de dode hoek vlak voor de vorkarmen de pallet binnengaan veilig te bewaken – een uitdaging waar geen van de gebruikelijke veiligheidsgecertificeerde systemen tot nu toe aan kon voldoen. Een speciaal ontwikkeld algoritme voorkomt interferentie tussen meerdere automatisch geleide transportsystemen die zijn uitgerust met USi-safety.

Betrouwbare zijdelingse bescherming voor autonoom transport van tanks
In de chemische industrie kunnen tanks met een lengte tot wel 20 meter over het terrein worden verplaatst met behulp van bijbehorende grote automatisch geleide voertuigen (AGV's). Daarnaast worden de routes ook gebruikt door andere voertuigen en door mensen, zowel te voet als op de fiets. De AGV wordt bestuurd via een elektronische verbinding met een tagtrack. Lange tanks vereisen echter een bijbehorende grote draaicirkel bij het nemen van bochten en – vooral op deze punten – bescherming tegen zijdelingse botsingen. Aan elke kant van het voertuig zijn meerdere ultrasone sensoren van USi-safety aangebracht. De zeer compacte ultrasone transducers kunnen worden gemonteerd op plaatsen waar andere soorten sensoren niet passen, bijvoorbeeld in de wielruimte. De geluidsstraal fungeert als een akoestische 'sensor', die contactloze controle van de zijkant tijdens het transport mogelijk maakt. De apparaten detecteren op betrouwbare wijze alle obstakels in een gedefinieerd veiligheidsgebied. Indien nodig grijpen de veiligheidsuitgangen in op het regelsysteem.

Veilige hangbanen in ziekenhuizen
Geautomatiseerde transportsystemen zijn in veel ziekenhuizen te vinden. Deze specifieke toepassing omvat een bovenloopband met metalen rolcontainers waarin materialen zoals wasgoed, medicijnen en voedsel naar hun bestemming worden vervoerd. Het AGT-systeem beweegt zich door de toevoergangen in de kelderverdiepingen, pakt rolcontainers op en transporteert deze via speciale schachten naar het gewenste station. De USi-veiligheidsvoorzieningen zijn ideaal voor integratie in het chassis van het AGT-systeem. De vrij positioneerbare ultrasone transducers worden met behulp van op maat gemaakte montagesystemen onder een vooraf bepaalde hoek aan de rechter- en linkerkant bevestigd. Om te voorkomen dat de transducers losraken wanneer de containerhouder draait, worden ze elk afgedicht met de onderrand van de schakelkast.

Machinebeveiliging in de houtindustrie
Gewoonlijk worden machines beveiligd door foto-elektronische lichtgordijnen. Houtstof of andere deeltjes die in de lucht rondzweven, kunnen echter vals alarm veroorzaken, waardoor de machine in de veilige stand schakelt. Het lichtscherm moet worden gereinigd en de machine moet handmatig opnieuw worden opgestart om het proces te kunnen voortzetten. Dankzij ultrasone technologie is de USi-safety, die als een 'geluidsgordijn' wordt gebruikt, ongevoelig voor houtstof en andere deeltjes en bestand tegen veeleisende omgevingen. In tegenstelling tot optische sensoren hoeft de USi-safety niet schoon te worden gehouden en wordt het productieproces niet onnodig onderbroken door valse alarmen – en is de machine nog steeds betrouwbaar beveiligd. Tegelijkertijd biedt het systeem het voordeel dat vaste machineonderdelen via een teach-in-functie kunnen worden aangeleerd en gebruikt voor manipulatiebeveiliging. Als dit referentiedoel door manipulatie niet meer wordt herkend, schakelt het systeem over naar de veilige toestand.

Persoonlijke veiligheid in baangeleide AGV's
Rijbaan-geleide AGV's volgen een op de grond aangebrachte rijbaan en vervoeren goederen van het ene station naar het andere. Tijdens dit proces kan het voorkomen dat de paden van personen de gespecificeerde transportpaden van de voertuigen kruisen. In dergelijke gebieden moeten botsingen tussen de AGV's en personen worden voorkomen om zowel de persoonlijke veiligheid als een ononderbroken transport te waarborgen. Hiervoor kan het detectiebereik van de ultrasone transducers snel en eenvoudig via de parametrisering aan de omstandigheden worden aangepast. Naast veilige OSSD-uitgangen voor het veiligheidsveld heeft het sensorsysteem ook één signaaluitgang per kanaal, bijvoorbeeld om de snelheid van een AGV te verminderen of om een waarschuwingssignaal te geven.
Misschien bent u ook geïnteresseerd in …
Indien u de uitstekende eigenschappen van de USi-safety wilt gebruiken in niet-veiligheidsgerelateerde of laagveiligheidsgerelateerde toepassingen tot categorie 2 PL c, dan is de USi-industry de juiste keuze voor u. Het zustersysteem van de USi-safety biedt een kostenefficiënte oplossing voor tal van automatiseringstaken.

Neem contact met ons op
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.