Slim. Draadloos. Autonoom.

Batterijgevoede, sensoroplossing van industriële kwaliteit met LoRaWAN® voor gebruik buitenshuis.

WILSEN.valve voor terugkoppeling van klepstand en WILSEN.node voor detectie van objectaanwezigheid

  • Draadloze IoT-sensoren van industriële kwaliteit

    WILSEN.valve en WILSEN.node zijn ontworpen om te voldoen aan industriële vereisten. Ze detecteren en verzenden op betrouwbare wijze klepstanden of de aanwezigheid van objecten in veeleisende omgevingen, zonder dat er complexe bekabeling voor de stroomvoorziening of het regelsysteem nodig is.

  • Gestandaardiseerde LoRa-technologie

    De WILSEN.valve- en WILSEN.node-oplossingen verzenden hun meet- en GPS-gegevens met een hoge energie-efficiëntie over vele kilometers door gebruik te maken van het wereldwijd gestandaardiseerde LoRaWAN®-netwerk.

  • Eenvoudige installatie en bediening

    De WILSEN.valve- en WILSEN.node-oplossingen kunnen eenvoudig worden geconfigureerd voor het beoogde doel via externe toegang via een downlinkkanaal of rechtstreeks ter plaatse met een mobiele app (Android of iOS).

  • Zeer aanpasbare sensoroplossingen

    Een uitgebreid assortiment aansluitbare sensoren en optionele accessoires uit één hand zorgt ervoor dat uw WILSEN.valve- of WILSEN.node-sensoroplossing precies is afgestemd op uw toepassingsvereisten.

WILSEN.valve IoT-sensoroplossing

WILSEN.klepFeedback over de positie van de slimme klep

In veel procesinstallaties worden handmatige kleppen gebruikt die slechts af en toe of in noodgevallen worden bediend en niet zijn aangesloten op de controlekamer. De WILSEN.valve-sensoroplossing bewaakt de positie van dergelijke kleppen en rapporteert de status via LoRaWAN® over een afstand van enkele kilometers aan de verantwoordelijke instantie. Deze aanvullende informatie maakt van de WILSEN.valve een effectieve M+O-sensoroplossing (Monitoring and Optimization) die het risico op kostbare en tijdrovende storingen als gevolg van onbedoeld geopende of gesloten kleppen minimaliseert. Hiervoor worden robuuste inductieve en energiezuinige enkele of dubbele sensoren uit het brede assortiment van Pepperl+Fuchs snel en eenvoudig aangesloten op de centrale eenheid van WILSEN.valve via gestandaardiseerde M12-aansluitingen.

In één oogopslag

  • Draadloze terugkoppeling van klepstand

    De WILSEN.valve-oplossing is geoptimaliseerd voor draadloze bewaking van maximaal twee kleppen.

  • Inductieve
    sensortechnologie De WILSEN.valve-oplossing maakt gebruik van robuuste, slijtvaste inductieve sensortechnologie.

  • Eenvoudige
    applicatie-integratie Dankzij diverse montagehulpen kan de WILSEN.valve snel en eenvoudig worden geïntegreerd.

  • Vier versies beschikbaar
    De WILSEN.valve-centrale unit is verkrijgbaar in vier verschillende versies om optimaal aan elk toepassingsprofiel te voldoen.

De componenten

WILSEN.valve centrale eenheid zonder aangesloten sensoren

De centrale eenheid voorziet de sensoren van stroom via een hoog vermogen batterijen rapporteert de door hen gedetecteerde klepstatus aan het doelsysteem. Aangezien de klepstatus direct wordt verzonden en reeds is verwerkt, is het niet nodig dat gebruikers een complexe evaluatie van individuele sensorstatussen en toewijzing aan de respectieve klepstatus uitvoeren. Dankzij de geïntegreerde GPS-functionaliteitvan de centrale eenheid kunnen de kleppen ook in sterk vertakte procesinstallaties eenvoudig worden gelokaliseerd. Bovendien verzendt de centrale eenheid ook aanvullende diagnostische gegevensen meldt zij foutstatussen zoals kabelbreukenof kortsluitingenaan het bovenliggende systeem.

Accessoires voor WILSEN-klepsensoroplossing

Afhankelijk van de toepassing of het type klep omvat het assortiment van Pepperl+Fuchs verschillende soorten inductieve NAMUR- of 2-draads laagvermogen DC-sensorenmetenkele of dubbele uitgang. De sensoren worden via gestandaardiseerde M12-aansluitingen op de WILSEN.valve-centrale eenheid aangesloten, waarbij kabellengtes tot 10 m kunnen worden gekozen. Voor eenvoudige installatie op standaardkleppen en -fittingen is een EN ISO 5211-conforme montageoplossing beschikbaar, die montage beugels en -platen omvat, evenals complete montagesets.

WILSEN.node-oplossing met aangesloten sensoren

WILSEN.nodeSlimme objectaanwezigheidsdetectie

De WILSEN.nodeis de universele oplossing voor objectdetectie onder de draadloze M+O-sensoren. De centrale eenheid is geschikt voor aansluiting van maximaal twee geschikte sensoren uit het uitgebreide assortiment van Pepperl+Fuchs. Beide kanalen van de centrale eenheid werken onafhankelijk van elkaar, zodat sensortypen ook met elkaar kunnen worden gecombineerd. Dankzij het uitgebreide functiebereik kunnen tal van toepassingen op kostenefficiënte wijze worden geïmplementeerd. Vooral in retrofitscenario's of in toepassingen die moeten worden geïmplementeerd op afgelegen, moeilijk bereikbare locatieszonder conventionele stroomvoorziening, blijkt de WILSEN.node een ingenieuze en toch eenvoudig te implementeren oplossing te zijn.

In één oogopslag

  • Draadloze objectaanwezigheidsdetectie

    De WILSEN.node-oplossing is geoptimaliseerd voor draadloze objectdetectie.

  • Technologische flexibiliteit
    De WILSEN.node-oplossing ondersteunt de aansluiting van verschillende soorten sensoren.

  • Eenvoudige
    applicatie-integratie Verschillende detectieprincipes in combinatie met gestandaardiseerde M12-connectoren zorgen voor een eenvoudige applicatie-integratie.

  • Twee versies beschikbaar
    De WILSEN.node-centrale eenheid is verkrijgbaar in twee verschillende versies om optimaal aan elk toepassingsprofiel te voldoen.

De componenten

WILSEN.node centrale eenheid zonder aangesloten sensoren

De centrale eenheid voorziet de sensoren van stroom via een hoog vermogen batterij en verzendt informatie via LoRaWAN over een afstand van meerdere kilometers. Naast de feitelijke sensormetingen worden ook aanvullende diagnostische gegevens en foutmeldingen, zoals kabelbreuken of kortsluitingen, naar het hogere systeem verzonden. Dankzij de geïntegreerde GPS-functionaliteit kunnen centrale eenheden op afgelegen locaties nauwkeurig worden gelokaliseerd.

Accessoires voor de WILSEN.node-sensoroplossing

De centrale eenheid van de WILSEN.node maakt het mogelijk om maximaal twee geschikte sensoren uit het brede assortiment industriële sensoren van Pepperl+Fuchs aan te sluiten. Dit kunnen inductieve of capacitieve NAMUR- of 2-draads laagvermogen DC-benaderingsschakelaars zijn. Het is ook mogelijk om vlotterschakelaars of trillings-eindschakelaars op een centrale eenheid te bedienen, zodat vloeibare media en stortgoederen ook draadloos kunnen worden gedetecteerd met de WILSE.node-oplossing. De sensoren kunnen eenvoudig worden aangesloten via gestandaardiseerde M12-connectoren.

Toepassingsvoorbeelden WILSEN.klep

Klepstand altijd in beeld

WILSEN-klep in procesinstallatie

Het bewaken van de eindpositie en feedback van de klepstand van afvoer- en verdeelkranen levert belangrijke informatie op voor het optimaliseren van productieprocessen. Bovendien kan kostbare verspilling van proceswarmte of producten worden voorkomen door snel te detecteren wanneer kranen per ongeluk zijn geopend. De WILSEN.valve-oplossing detecteert de klepstand via een inductieve dubbelsensor met twee inductieve sensorelementen. Deze bewaken elk een van de twee eindposities (open/gesloten) van de actuator, volledig slijtagevrij en met weinig interferentie. De centrale eenheid kan samen met de sensor en actuator snel en eenvoudig direct op de klep worden geïnstalleerd en verzendt vervolgens de klepstanden over een afstand van enkele kilometers via LoraWAN®naar een doelsysteem. In gedefinieerde gevallen wordt een alarm of een vervolgactie geactiveerd.

Gegevensbasis voor betrouwbare waterdistributie

WILSEN.valve houdt toezicht op meerdere handmatig bediende kleppen.

Of het nu gaat om een gemeentelijke watervoorziening, een appartementencomplex of een industrieel proces: handbediende kleppen moeten in de juiste stand staan voor een continue toevoer van warm water of verwarming. De WILSEN.valve-oplossing detecteert de stand van kleppen en kogelkranen in waterdistributiesystemen, ook op afgelegen locaties. Er kunnen maximaal twee inductieve dubbelsensoren worden aangesloten op een centrale eenheid, waardoor de IoT-sensoroplossing maximaal twee kleppen tegelijk kan bewaken. Voor een bijzonder snelle en eenvoudige installatie wordt de dubbele sensor op een montage plaat bevestigd en wordt de actuator op de as van de handhendel aangesloten. De centrale eenheid kan bijvoorbeeld op een muur of een steun in de buurt van de klep worden geplaatst. Het apparaat verzendt de positie van de aangesloten kleppen in het waterdistributiesysteem met een hoge mate van betrouwbaarheid via LoRaWAN® naar het doelsysteem. Ter plaatse kan de kleppositie ook worden geïdentificeerd op de actuator door middel van een duidelijk zichtbare markering.

WILSEN.node

Zorgen voor een veilige putdeksel

WILSEN.node controleert een putdeksel

Putten, riooltoegangen en andere mangatopeningen in de grond vereisen een veilige afdekking. Een correct geplaatste mangatdeksel voorkomt ongelukken en beschermt mensen en materialen. Met de WILSEN.node kan de positie van de deksel continu worden gecontroleerd. De centrale eenheid wordt buiten het mangat geïnstalleerd en aangesloten op een geschikte sensor aan de binnenkant, die de positie van de mangatdeksel detecteert. De positie van de putdeksel (open/gesloten) wordt via LoRaWAN® rechtstreeks naar het gewenste doelsysteem verzonden. Bovendien kan een vlotterschakelaar worden aangesloten op de tweede ingang van de WILSEN.node-centrale eenheid, die mogelijke overstromingen van schachten detecteert, bijvoorbeeld bij hevige regenval. Dit creëert een uitgebreide sensoroplossing voor putbewaking met slechts één WILSEN-centrale eenheid.

Deurcontrole in transformatorstation

WILSEN.node beveiligt de deur van een transformatorstation

Vanwege de hoge spanning van de binnenkomende leidingen bestaat er levensgevaar en moeten de deuren van transformatorhuizen te allen tijde gesloten blijven. Ze mogen alleen worden geopend voor onderhoudswerkzaamheden, nadat de juiste veiligheidsmaatregelen zijn genomen. De WILSEN.node-oplossing kan worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de deur van een transformatorhuis altijd goed gesloten is wanneer er geen onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. Hiervoor wordt een inductieve sensor aangesloten op de WILSEN.node-centrale eenheid, die de sluitstatus van de deur detecteert en elke verandering meldt. Als de deur buiten de geplande onderhoudswerkzaamheden om wordt geopend, kan het sensorsignaal een gedefinieerd alarm activeren. De veiligheid van bewoners en voorbijgangers is gewaarborgd.

Op afstand bewaken van weidepoort

WILSEN.node-bewaking van de weidepoort

Grazen dieren moeten gedurende een bepaalde periode op de toegewezen weide blijven. Dit is niet alleen belangrijk voor het weidebeheer, maar ook een kwestie van veiligheid en aansprakelijkheid. Daarom moet de weidepoort gedurende deze periode betrouwbaar gesloten zijn. Het risico van onbedoeld openstaande poorten kan met weinig moeite worden geminimaliseerd met behulp van de WILSEN.node-oplossing. Het apparaat is uitgerust met een geschikte sensor voor objectdetectie en bewaakt de positie van de poort. Als deze onbedoeld open blijft staan, wordt er via de centrale eenheid een signaal naar het betreffende IoT-platform gestuurd, waarna de boer onmiddellijk een bericht ontvangt. De centrale eenheid van WILSEN.node heeft een uiterst robuust ontwerp, beschermingsgraad IP66/67 en een breed temperatuurbereik van -25 tot +70 °C. Dit maakt het bijzonder geschikt voor gebruik buitenshuis in de zware omstandigheden van een dierenweide.

Het beveiligen van staldeuren

WILSEN.node gemonteerd op schuur voor deurbeveiliging

Landbouwschuren worden gebruikt voor de opslag van geoogste gewassen, veevoeder en stro, evenals landbouwmachines en -apparatuur. Dit zijn vaak zeer waardevolle goederen. Om ze te beschermen tegen weersinvloeden, schade en diefstal, dienen de deuren gesloten te blijven wanneer er geen werkzaamheden worden uitgevoerd of wanneer er geen operationeel noodzakelijke in- en uitgangen zijn. Schade en verlies kunnen worden voorkomen door gebruik te maken van de WILSEN.node-oplossing, zonder dat er uitgebreide bedrading of complexe installaties nodig zijn. De centrale eenheid van WILSEN.node wordt aan de binnenkant van de deur gemonteerd. Aangevuld met de juiste sensor voor objectdetectie registreert de WILSEN.node-oplossing nu de positie van de schuurdeur (open/gesloten) en stuurt deze door naar een IoT-platform, dat de boer via een pushmelding informeert in geval van onbedoeld openen.

Knowledge How Does It Work?

LoRaWAN®: IoT Enabling Technology with Numerous Advantages

A so-called LoRaWAN® (Long Range Wide Area Network) is required to transfer measured values from the WILSEN IoT sensors to a cloud-based IoT platform and evaluate them there. These easily scalable networks, which are fully geared towards the requirements of the IoT, are characterized by their combination of low energy consumption, long range and secure communication.

In addition to the IoT sensors or other end devices, such a LoRaWAN® architecture usually consists of long-range gateways arranged in a star topology. These gateways translate the data from the WILSEN sensors into an Ethernet-capable protocol and transmit the converted information to a LoRa network server. The network server decodes the sensor data and forwards it to an application server for initial processing before the data can finally be evaluated in an IoT platform.

At the same time, communication in the opposite direction is also possible via the LoRa network server and the gateways: not only can sensor data be received, but parameter settings in the WILSEN sensors can also be conveniently made remotely via the so-called "downlink channel". Pepperl+Fuchs provides a free web service specifically for this purpose.

Alternatively, the sensors can be parameterized directly on site using a mobile device app.

Logo of LoRa Alliance

As a member of the LoRa Alliance®, Pepperl+Fuchs is commited to delivering product interoperability and worldwide deployment of this technology.

LoRa technology features a number of advantages that are especially suitable for use with IoT sensors such as Pepperl+Fuchs’ WILSEN:

  • Connection of devices up to 15 km away
  • Global availability and vendor independence
  • Minimal power use during transmission
  • Data transfer via radio, no sensor cabling required
  • High security and integrity
  • Low operating costs

These properties mean that LoRa can be used to create very large wireless networks to implement applications for cities, municipalities and various industries. It can also be used to set up cost-effective private networks on company premises

Visualisatie van de verschillende WILSEN-partners

Onze partners

Wij beschikken over een uitstekend netwerk en kunnen daardoor een beroep doen op een breed scala aan partners uit de LoRa- en IoT-sector. Profiteer bij de implementatie van uw projecten van de gecombineerde expertise van Pepperl+Fuchs en deze gerenommeerde partners.

Support and Tools

We offer not only technical excellence, but also first-class service and support: Our global presence, our deep understanding of different industries and our customer focus set us apart. Of course, this also applies to our portfolio of WILSEN sensors: In this section you will find a selection of tools to help you always get the most out of your sensors and keep operating costs as low as possible.

WILSEN app on smartphone showing device list

WILSEN App (iOS and Android)

The WILSEN app for iOS and Android allows you to configure your Pepperl+Fuchs IoT sensors via Bluetooth to match your application. Among other things, you can change sensor settings, check process values, configure the transmission parameters and read diagnostic information on your mobile device.

WILSEN downlink settings on laptop

Downlink Web Service

Once the sensors are integrated into a LoRaWAN® network, parameter settings in the sensor can now be conveniently queried or changed via remote access. With just a few clicks, downlink payloads can be created as hex codes and transmitted directly to the transmit queues of the IoT platforms TTN (The Things Network) and ChirpStack (v3 and v4) via a network API key. If an IoT platform other than TTN or ChirpStack is used, or if no network API key is available, the hex code can also simply be copied and pasted into comparable applications and sent there via downlink.

Neem contact met ons op

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.