Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

暂不可售

暂不可售
暂不可售

测距传感器 VDM28-8-L-IO/73c/136

VDM28-8-L-IO/73c/136
  • 使用物体进行距离测量
  • 测量方法 PRT(脉冲测距技术)
  • 测量结果准确、清晰且可以再现
  • 黑白色差小
  • 红色激光用作光发射器
  • 带 IO-Link 接口的型号
  • 激光等级为 2 级的型号

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

技术参数节选  VDM28-8-L-IO/73c/136

产品阐述
通用测距传感器,适用于测量物体,IO-Link 接口,脉冲测距技术 (PRT) 测量方法,8 m 检测范围,红色激光,激光等级 2 级,推挽输出,M12 插头
通用规格
测量范围0,2 ... 8 m
参考目标柯达白 (90%)
光源激光二极管
当 Ta = +25 °C 时的典型使用寿命为 85,000 h
光源类型调制可见红光
激光额定值
注意激光 , 切勿直视激光束
激光等级2
波长660 nm
光束发散1 mrad
脉冲长度5 ns
重复率250 kHz
最大脉冲能量< 4 nJ
角度偏差最大 ± 2°
测量方法脉冲测距技术 (PRT)
光点直径< 10 mm 相距 8 m 在 20 °C 时
环境光限制50000 Lux
温度影响类型 ≤ 0,25 mm/K
功能性安全相关参数
MTTFd200 a
任务时间 (TM)10 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
指示灯/操作方法
工作指示灯绿色 LED
功能指示灯2 个黄色 LED,用于指示开关状态
标定指示灯标定:绿色/黄色 LED 交替闪烁;2.5 Hz
标定误差:绿色/黄色 LED 非等相位闪烁;8.0 Hz
控制元件5 档旋转开关,用于选择操作模式(阈值设置和操作模式)
控制元件用于设置阈值的开关
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC / 在 IO-Link 模式下工作时: 18 ... 30 V
纹波10 % 在电源容限内
空载电流≤ 70 mA / 24 V DC
可用前的时间延迟1,5 s
接口
接口类型IO-Link
协议IO-Link V1.0
循环时间最小 2,3 ms
模式COM 2 (38.4 kb/s)
过程数据位宽16 位
SIO 模式支持
输出
信号输出2 路推挽式(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA
开关频率50 Hz
响应时间10 ms
符合性
产品标准EN 60947-5-2
激光安全IEC 60825-1:2007
测量精度
绝对精度± 25 mm
重复精度< 5 mm
认证和证书
防护等级II, 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定电压 ≤ 250 V AC
UL 认证cULus 认证,2 类电源,1 类外壳
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
FDA 认证IEC 60825-1:2007 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但存在符合 2007 年 6 月 24 日发布的第 50 号激光通知的偏离情况
环境条件
环境温度-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F)
存储温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
机械规格
防护等级IP65
连接4 针 M12 x 1 连接器
材料
外壳塑料 ABS
光学端面PMMA
质量90 g
尺寸
高度88 mm
宽度25,8 mm
深度54,6 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270801
ECLASS 10.0.127270801
ECLASS 9.027270801
ECLASS 8.027270801
ECLASS 5.127270801
ETIM 7.0EC001825
ETIM 6.0EC001825
ETIM 5.0EC001825
UNSPSC 12.141111613
Product category / 产品类的光学测距仪

Details: VDM28-8-L-IO/73c/136

数据表: VDM28-8-L-IO/73c/136

数据表文件类型文件大小
数据表 VDM28-8-L-IO/73c/136PDF364 KB
Datasheet VDM28-8-L-IO/73c/136PDF1998 KB
Fiche de données VDM28-8-L-IO/73c/136PDF1988 KB
Datenblatt VDM28-8-L-IO/73c/136PDF1985 KB
Hoja de datos VDM28-8-L-IO/73c/136PDF1993 KB

CAD+CAE: VDM28-8-L-IO/73c/136

CAD文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DSTP2222 KB
CAD Portal / CAD PortalLINK---

软件: VDM28-8-L-IO/73c/136

设备类型管理器文件类型文件大小
Device DTM for VDM28 IO-Link sensors / Geräte-DTM für VDM28 IO-Link SensorenZIP4937 KB
IO Device Description (IODD)
IODD for VDM28-8-L / -15-L / IODD für VDM28-8-L / -15-LZIP154 KB
软件工具
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-ParametriertoolZIP96138 KB

配套产品: VDM28-8-L-IO/73c/136

附件

EtherNet/IP IO-Link 主设备,带 8 路输入/输出fa

PROFINET IO IO-Link 主设备,带 8 路输入/输出fa

以太网 IO-Link 模块,带 8 路输入/输出fa
Universal DTM host platform, For all DTMs of Pepperl+Fuchs, Approved FDT/DTM technology, Free of charge, Internet download possiblepa
辅助安装件,适用于圆钢 ? 12 mm 或钢板 1.5 mm ...3 mmfa
辅助安装件,适用于圆钢 ? 12 mm 或钢板 1.5 mm ...3 mmfa
安装支架:适用于 RL* 系列传感器的辅助安装件fa
RL* 系列的辅助安装件fa
用于插入保护板或光阑的金属外壳fa
28 系列传感器适用的安装和微调设备fa
后壁安装适用的安装支架fa
焊渣防护盖型号fa
鸠尾式安装夹fa
鸠尾式安装夹fa
以太网 IO-Link 模块,带 8 路输入/输出fa
EtherNet/IP IO-Link 主设备,带 8 个输入/输出端,DIN 导轨,推入式连接器fa
EtherNet/IP IO-Link 主设备,带 8 路输入/输出、DIN 导轨、螺丝端子fa
PROFINET IO IO-Link 主设备,带 8 个输入/输出,DIN 导轨,推入式端子fa
PROFINET IO IO-Link 主设备,带 8 路输入/输出、DIN 导轨、螺丝端子fa
IO-Link 主设备,通过 USB 端口供电或单独电源供电,LED 指示灯,传感器连接适用的 M12 插头fa
保护外壳, 防爆外壳, 通过 Class I Groups C、D 认证, 获得 Class II ,Groups E、F 和 G 认证, 内部终端挡块和 4 针 M12 弯头插头fa
VDM28 系列的辅助安装件fa

了解 SmartRunner 激光轮廓传感器,将线性光列阵技术与集成 LED 的 2-D 视觉传感器独特地结合在一起……

R2300 系列将四个扫描平面集成到一个 LiDAR 传感器中。与单层设备相比,它可以进行 3D 扫描,从而提供更可靠的测量结果。了解有关其优势、用例和技术的更多信息 ……

R10x 和 R20x 系列光电传感器

将光电传感器和创新技术包含在同一外壳中,为用户带来一致的解决方案。了解新型 R10x 和 R20x 系列 ……