Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VDM28-50-R1-IR-IO/73c/110/122 Détecteur de distance

Cellule de distance universelle, mesure vers réflecteur, interface IO-Link, méthode de mesure PRT, champ de détection de 50 m, lumière laser infrarouge, laser de classe 1, sortie push-pull, sortie analogique, fiche M12

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Capteur de distance laser en mode reflex
  • Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion)
  • Résultats de mesures précis, clairs et reproductibles
  • Version avec lumière laser infrarouge, laser classe 1
  • Version avec interface IO-Link
  • Version avec sortie analogique

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.450,67 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
IO-Link interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à VDM28-50-R1-IR-IO/73c/110/122

Gamme de mesure0,2 ... 50 m
Cible de référenceOFR-100/100
Emetteur de lumièrediode laser
Durée de vie typ. de 85 000 h pour Ta = +25 °C
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée
Valeurs caractéristiques du laser
RemarqueINVISIBLE RAYON LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU
Classe de laser1
Longueur d'arbre780 nm
divergence du faisceau< 1,5 mrad
Durée de l'impulsionenv. 4 ns
Fréquence de répétition250 kHz
Énergie d'impulsion max.< 2,2 nJ
Ecart angulairemax. ± 2°
méthode de mesurePulse Ranging Technology (PRT)
Diamètre de la tache lumineuse< 50 mm pour une distance de 50 m à 20 °C
Limite de la lumière ambiante50000 Lux
MTTFd200 a
Durée de mission (TM)10 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte
Visual. état de commutation2 LED jaunes pour l'état de commutation
TEACH IN affichageTEACH-IN: LED jaunes/vertes;clignotent en phase; 2,5 Hz
apprentissage des défauts : LED jaunes/vertes;clignotent en opposition de phase; 8,0 Hz
Eléments de contrôleCommutateur rotatif à 5 niveaux pour la sélection des modes de fonctionnement (réglage des seuils de commutation et du fonctionnement)
Eléments de contrôleDétecteur pour régler des valeurs de seuil
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC / pour un fonctionnement en mode lien IO : 18 ... 30 V
Ondulation10 % dans les limites de la tolérance de l'alimentation
Consommation à videI0≤ 70 mA / 24 V C.C.
Retard à la disponibilitétv< 1,5 s à 20 °C
Type d'interfaceIO-Link
ProtocoleIO-Link V1.0
Temps de cyclemin. 2,3 ms
ModeCOM2 (38,4 kBit/s)
Plage de données de traitement16 bits
Prise en charge du mode SIOoui
Sortie signalsortie push-pull, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Sortie de mesure1 sortie analogique 4 ... 20 mA, protégée contre les surcharges et les courts-circuits
Fréquence de commutationf50 Hz
Temps d'action10 ms
Compatibilité électromagnétiqueEN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Sécurité du laserIEC 60825-1:2014
précision absolue± 25 mm
Reproductibilité< 5 mm
Classe de protectionIII
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Certification FDALa norme CEI 60825-1:2014 est conforme aux normes 21 CFR 1040.10 et 1040.11, sauf lorsqu’il est conforme à la norme CEI 60825-1 Éd. 3, comme décrit dans la Laser Notice 56 datée du 8 mai 2019.
Température ambiante-30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F)
Température de stockage-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67
Raccordementconnecteur M12 x 1, 4 broches
Matérial
BoîtierPlastique
Sortie optiquePMMA
Masse90 g
Dimensions
Hauteur88 mm
Largeur25,8 mm
Profondeur54,6 mm
Notes générales