Selecteer uw land
VDM28-50-R1-IR-IO/73c/110/122 Distance Sensor
Universal distance sensor, measurement to reflector, IO-Link interface, measuring method PRT, 50 m detection range, infrared laser light, laser class 1, push-pull output, analog output, M12 plug
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Retroreflective laser distance sensor
- Measuring method PRT (Pulse Ranging Technology)
- Accurate, clear, and reproducible measuring results
- Version with infrared laser light, laser class 1
- Version with IO-Link interface
- Version with analog output
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR