Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

R2000 UHD/HD — Détecteurs LiDAR Génération de données de mesure de haute précision

Détecteurs LiDAR 2D R2000 UHD/HD

Détection précise de petits objets et de petites structures

Les détecteurs LiDAR R2000 UHD/HD font partie de la série R2000, qui a fait ses preuves, et allient une vitesse extrême à une résolution angulaire de 0,014°, la meilleure du marché, ce qui permet de détecter des objets d'une longueur aussi petite qu'un millimètre. La vitesse de balayage élevée, de 3 000 tours par minute et de 250 000 mesures individuelles par seconde, garantit les meilleures performances possibles. Des filtres commutables permettent d’adapter facilement et rapidement la valeur de sortie des valeurs mesurées à l’application concernée. Outre des mesures précises de distance et d’angle, les variantes R2000 UHD/HD sont capables de distinguer les objets naturels des réflecteurs.

Points forts

  • Visibilité panoramique grâce à un angle de mesure de 360°

  • Faisceau lumineux concentré pour la détection de petits objets et la détection précise des contours

  • Un écran LED interactif et enveloppant affiche des informations d'état facilement lisibles

  • Plage de mesure allant jusqu'à 120 m

Possibilités d'utilisation

Détecteurs LiDAR OMD120M R2000 UHD/HD dans le cadre d'une application en entrepôt

Navigation vers des cibles naturelles

Grâce à sa visibilité à 360° et à son positionnement au millimètre près, les détecteurs LiDAR R2000 UHD/HD permettent un contrôle rapide et précis des AGV dans des environnements dynamiques. La navigation par contours fonctionne entièrement sans réflecteurs : le détecteur cartographie son environnement et détermine la position absolue du véhicule. Une fréquence de balayage de 50 Hz et une portée de détection pouvant atteindre 120 m sur des surfaces naturelles favorisent en outre les applications à grande vitesse.

Navigation par réflecteurs avec les détecteurs LiDAR R2000 UHD/HD

Navigation par réflecteurs

Le R2000 UHD/HD permet une navigation par réflecteurs de haute précision en alignant ses mesures sur les réflecteurs en place dans les locaux. Avec une portée pouvant atteindre 200 m, ce détecteur LiDAR 2D est idéal pour les grands entrepôts et les longs parcours. La forte densité énergétique des impulsions laser et le filtrage intelligent des données de mesure empêchent toute distorsion due à la lumière ambiante et toute interférence entre les véhicules.

Caractéristiques principales

Illustration de la fonction de filtrage moyen du détecteur LiDAR 2D R2000

Fonctions de filtrage intégrées

Les détecteurs LiDAR R2000 UHD/HD permettent le prétraitement des données de mesure LiDAR directement au sein du détecteur. Les filtres « No-Filter », « Average », « Median », « Maximum » et « Remission » permettent de filtrer, d’optimiser et de réduire les données de mesure selon les besoins avant leur transmission à l’unité d’évaluation. Cela minimise la charge pesant sur le traitement en aval, adapte la qualité des données aux exigences de l’application et simplifie l’intégration dans les systèmes existants.

Logo ROS industrial

Intégration de systèmes via ROS et PFSDP

Le R2000 UHD/HD permet une intégration aisée au sein d’un système grâce au PFSDP, un protocole de communication LiDAR unifié de Pepperl+Fuchs, et à un pilote ROS. Les clients familiarisés avec le PFSDP peuvent tirer parti de leur savoir-faire existant pour une configuration rapide, tandis que le pilote ROS simplifie la mise en œuvre d’applications robotiques complexes et d’autres applications utilisant des bibliothèques et des outils open source. Cela réduit le temps d’installation, rationalise les tests et permet de réaliser des démonstrations de faisabilité à moindre coût.

Illustration de la fonction « skip scan » des détecteurs LiDAR 2D R2000

Fonction « Passer l'analyse »

La fonction « Skip Scan » UHD/HD du R2000 réduit la cadence de balayage sans diminuer la fréquence de mesure interne des détecteurs LiDAR. Cela permet d'utiliser efficacement des vitesses de balayage et de mesure élevées afin de minimiser le flou de mouvement lors des déplacements dynamiques des véhicules. Parmi les applications typiques, on peut citer la robotique mobile, les véhicules à guidage automatique (AGV) et les systèmes de commande de véhicules optimisés en termes de performances.

Portées des détecteurs LiDAR R2000 UHD/HD

Présentation de la gamme de produits

La série R2000 comprend de nombreuses variantes présentant différentes portées et résolutions ; le graphique ci-dessous en présente une sélection à titre d’exemple. Alors que les variantes HD sont conçues pour des applications standard, les variantes UHD offrent une résolution angulaire encore plus fine pour la détection d’objets particulièrement petits. Comme le montre le graphique ci-dessous, la portée atteignable dépend également de manière significative de la réflectivité de l’objet détecté.

Langue
  • portugais
  • espagnol
  • anglais
  • chinois
  • allemand
  • italien
Langue
Brochures et présentations
Type de fichier
Taille du fichier
Langue
Télécharger
Brochures et présentationsProduct Overview - Photoelectric SensorsType de fichier
PDF
Taille du fichier
5 Mo
Langue
anglais
  • espagnol
  • anglais
  • allemand
  • italien
  • portugais
  • chinois
Télécharger
Brochures et présentationsProduct Overview - LiDAR SensorsType de fichier
PDF
Taille du fichier
3 Mo
Langue
anglais
  • chinois
  • anglais
  • allemand
  • portugais
  • espagnol
Télécharger
Rapports d'application
Type de fichier
Taille du fichier
Langue
Télécharger
Rapports d'applicationApplication Report - R2000 2-D-LiDAR Sensors for Navigating Automated Guided VehiclesType de fichier
PDF
Taille du fichier
337 KB
Langue
anglais
  • anglais
  • allemand
Télécharger
Rapports d'applicationApplication Report - Reliable Navigation of Autonomous Vehicles in IntralogisticsType de fichier
PDF
Taille du fichier
174 KB
Langue
anglais
  • allemand
  • anglais
Télécharger
Rapports d'applicationApplication Report - Reliable Load Detection during TransferType de fichier
PDF
Taille du fichier
196 KB
Langue
anglais
  • allemand
  • anglais
Télécharger
Rapports d'applicationApplication Report - Optimizing Warehouse Efficiency with Real-time Vehicle Tracking in Mixed OperationsType de fichier
PDF
Taille du fichier
580 KB
Langue
anglais
  • anglais
  • allemand
Télécharger
Rapports d'applicationApplication Report - Precise Docking for Safe Pallet Transfer at Transfer StationsType de fichier
PDF
Taille du fichier
380 KB
Langue
anglais
  • allemand
  • anglais
  • portugais
Télécharger
Rapports d'applicationApplication Report - Rugged Pallet Detection for Autonomous ForkliftsType de fichier
PDF
Taille du fichier
673 KB
Langue
anglais
  • portugais
  • anglais
  • allemand
Télécharger
Rapports d'applicationApplication Report - SLAM Navigation for Compact Autonomous Mobile Robots (AMR)Type de fichier
PDF
Taille du fichier
537 KB
Langue
anglais
  • allemand
  • anglais
  • portugais
Télécharger

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !