R2000 UHD/HD — LiDAR sensor Uitvoer van uiterst nauwkeurige meetgegevens

R2000 UHD/HD 2-D LiDAR-sensor

Nauwkeurige detectie van kleine objecten en structuren

De R2000 UHD/HD LiDAR sensor maakt deel uit van de beproefde R2000-serie en combineert extreme snelheid met een toonaangevende hoekresolutie van 0,014°, waardoor het mogelijk is om objecten met een lengte van slechts één millimeter te detecteren. De hoge bemonsteringsfrequenties van 3.000 omwentelingen per minuut en 250.000 afzonderlijke metingen per seconde garanderen de best mogelijke prestaties. Met behulp van schakelbare filters kan de uitgangswaarde van de meetwaarden eenvoudig en snel worden aangepast aan de betreffende toepassing. Naast het leveren van nauwkeurige afstand- en hoekmetingen kunnen de R2000 UHD/HD-varianten onderscheid maken tussen natuurlijke objecten en reflectoren.

Hoogtepunten

  • Zicht in alle richtingen dankzij een meethoek van 360°

  • Scherpe lichtvlek voor het detecteren van kleine voorwerpen en nauwkeurige randdetectie

  • Het interactieve, rondomlopende LED-display biedt duidelijk zichtbare statusinformatie

  • Meetbereik tot 120 m

Toepassingsmogelijkheden

OMD120M R2000 UHD/HD LiDAR sensor in magazijntoepassingen

Navigatie naar natuurlijke doelen

Met zijn 360°-zichtveld en millimeterprecieze positionering maakt de R2000 UHD/HD LiDAR sensor een snelle en nauwkeurige besturing van AGV’s in dynamische omgevingen mogelijk. De op contouren gebaseerde navigatie werkt volledig zonder reflectoren: de sensor brengt de omgeving in kaart en bepaalt de absolute positie van het voertuig. Een scansnelheid van 50 Hz en een detectiebereik tot 120 m op natuurlijke oppervlakken ondersteunen bovendien toepassingen op hoge snelheid.

Navigatie op basis van reflectoren met de R2000 UHD/HD LiDAR sensor

Navigatie op basis van reflectoren

De R2000 UHD/HD maakt uiterst nauwkeurige navigatie op basis van reflectoren mogelijk door zijn metingen af te stemmen op reflectoren die in de faciliteit zijn aangebracht. Met een bereik tot 200 m is de 2-D LiDAR-sensor bij uitstek geschikt voor grote magazijnen en lange trajecten. De hoge energiedichtheid van de laserpulsen en het intelligente filter voor meetgegevens voorkomen verstoringen door omgevingslicht en interferentie tussen voertuigen.

Belangrijkste kenmerken

Weergave van de gemiddelde filterfunctie van de R2000 2-D LiDAR-sensor

Geïntegreerde filterfuncties

De R2000 UHD/HD LiDAR sensor maakt het mogelijk om LiDAR-meetgegevens direct in de sensor voor te verwerken. Met behulp van de filters „No-Filter“, „Average“, „Median“, „Maximum“ en „Remission“ kunnen de meetgegevens naar behoefte worden gefilterd, geoptimaliseerd en gereduceerd voordat ze naar de evaluatie-eenheid worden verzonden. Dit minimaliseert de belasting van de verdere verwerking, past de gegevenskwaliteit aan de eisen van de toepassing aan en vereenvoudigt de integratie in bestaande systemen.

Logo ROS Industrial

Systeemintegratie via ROS en PFSDP

De R2000 UHD/HD maakt een eenvoudige systeemintegratie mogelijk via PFSDP, een uniform LiDAR-communicatieprotocol van Pepperl+Fuchs, en een ROS-driver. Klanten die bekend zijn met PFSDP kunnen hun bestaande kennis benutten voor een snelle installatie, terwijl de ROS-driver de implementatie van complexe robotica-toepassingen en andere toepassingen vereenvoudigt door gebruik te maken van open-sourcebibliotheken en -tools. Dit verkort de installatietijd, stroomlijnt het testen en maakt kosteneffectieve proof-of-concepts mogelijk.

Illustratie van de skip-scan-functie van de R2000 2-D LiDAR-sensoren

Functie ‘Scan overslaan’

De R2000 UHD/HD Skip Scan-functie verlaagt de scanuitvoersnelheid zonder de interne meetfrequentie van de LiDAR sensor te verminderen. Hierdoor kunnen hoge bemonsterings- en scansnelheden efficiënt worden benut om bewegingsonscherpte tijdens dynamische voertuigbewegingen tot een minimum te beperken. Typische toepassingen zijn onder meer mobiele robotica, AGV’s en prestatiegeoptimaliseerde regelsystemen voor voertuigen.

Bereik van de R2000 UHD/HD LiDAR sensor

Overzicht van het productassortiment

De R2000-serie omvat talrijke varianten met verschillende meetbereiken en resoluties – de onderstaande afbeelding toont ter illustratie een selectie daarvan. Terwijl de HD-varianten zijn ontworpen voor standaardtoepassingen, bieden de UHD-varianten een nog fijnere hoekresolutie voor het detecteren van bijzonder kleine objecten. Zoals te zien is in de onderstaande afbeelding, hangt het haalbare meetbereik ook in aanzienlijke mate af van de reflectiviteit van het gedetecteerde object.

Taal
  • Portugees
  • Spaans
  • Engels
  • Chinees
  • Duits
  • Italiaans
Taal
Brochures en overzichten
Bestandstype
Bestandsgrootte
Taal
Downloaden
Brochures en overzichtenProduct Overview - Photoelectric SensorsBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
5 MB
Taal
Engels
  • Spaans
  • Engels
  • Duits
  • Italiaans
  • Portugees
  • Chinees
Downloaden
Brochures en overzichtenProduct Overview - LiDAR SensorsBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
3 MB
Taal
Engels
  • Chinees
  • Engels
  • Duits
  • Portugees
  • Spaans
Downloaden
Toepassingsrapporten
Bestandstype
Bestandsgrootte
Taal
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - R2000 2-D-LiDAR Sensors for Navigating Automated Guided VehiclesBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
337 KB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Reliable Navigation of Autonomous Vehicles in IntralogisticsBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
174 KB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Reliable Load Detection during TransferBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
196 KB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Optimizing Warehouse Efficiency with Real-time Vehicle Tracking in Mixed OperationsBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
580 KB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Precise Docking for Safe Pallet Transfer at Transfer StationsBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
380 KB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
  • Portugees
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Rugged Pallet Detection for Autonomous ForkliftsBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
673 KB
Taal
Engels
  • Portugees
  • Engels
  • Duits
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - SLAM Navigation for Compact Autonomous Mobile Robots (AMR)Bestandstype
PDF
Bestandsgrootte
537 KB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
  • Portugees
Downloaden

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.