Optimalisatie van de efficiëntie in het magazijn door middel van realtime voertuigvolgsystemen bij gemengde activiteiten

De 2-D LiDAR-sensor uit de R2000-serie combineert uiterst dynamische positionering met kostenefficiëntie voor RTLS
De aanvraag
In moderne productie- en distributieomgevingen opereren autonoom geleide voertuigen (AGV’s) en handmatig bestuurde voertuigen, zoals vorkheftrucks, gelijktijdig in hetzelfde verkeersgebied. Terwijl AGV’s centraal worden aangestuurd, opereren vorkheftrucks flexibel per afzonderlijke taak. Om de materiaalstroom efficiënt te coördineren, is volledige traceerbaarheid van alle verkeersdeelnemers vereist.

Het doel
Het doel is om de doorstroom in gemengde bedrijfsomgevingen te optimaliseren, knelpunten te verminderen en wachttijden en stilstand tot een minimum te beperken. Tegelijkertijd ligt de nadruk op het vergroten van de veiligheid en het creëren van een schaalbare oplossing, zonder dat dit volledige automatisering van het bestaande vorkheftruckpark of extra infrastructuur vereist.

De oplossing
De R2000 2-D LiDAR-sensor van Pepperl+Fuchs wordt gemonteerd op handbediende voertuigen en registreert de omgeving binnen een gezichtsveld van 360°. Op basis van de meetgegevens wordt de positie van het voertuig binnen de indeling van de faciliteit bepaald door middel van contourherkenning. Voor deze toepassing wordt de OMD60*-HD-* ingezet als kostengeoptimaliseerde variant, aangezien voor integratie in het verkeersbeheersysteem geen uiterst nauwkeurige lokalisatie vereist is. De hoge rotatiesnelheid van de sensor maakt een stabiele, realtime gegevensregistratie van omgevingsgegevens mogelijk, met name tijdens de dynamische bewegingen van handbediende vorkheftrucks.
Voor autonome voertuigen worden geavanceerdere varianten, zoals deOMD60*-UHD-*, ingezet om een uiterst nauwkeurige positionering te waarborgen. De positiegegevens die van alle voertuigen worden verzameld, worden in realtime doorgestuurd naar een hoger gelegen verkeersbeheersysteem. Dit ondersteunt dynamische aanpassingen van de verkeersstroom, optimaliseert de routes van AGV’s en maakt vroegtijdige detectie van mogelijke conflicten in gemengd verkeer mogelijk.
Technische eigenschappen
- 360°-scan rondom voor een volledige kartering van de omgeving
- Bereik tot 60 m bij natuurlijke objecten
- Hoekresolutie tot 0,042° voor uiterst nauwkeurige contourdetectie
- Scanfrequentie van 10 tot 50 Hz voor dynamische toepassingen
- Ethernet-interfaces (TCP/IP, UDP/IP, HTTP) voor eenvoudige integratie
- Robuust industrieel ontwerp met beschermingsgraad IP67

De voordelen
Door alle relevante verkeersdeelnemers continu te volgen, creëert het systeem een uitgebreid, dynamisch overzicht van de verkeersstroom. Dit maakt een efficiënter gebruik van de bestaande vervoersmiddelen mogelijk en vermindert tegelijkertijd stilstand en knelpunten. In omgevingen met gemengd verkeer zorgt het inzicht in handmatig bestuurde voertuigen voor een aanzienlijke verbetering van de processtabiliteit.
Een ander belangrijk voordeel is het integratiegemak: aangezien er geen aanvullende infrastructuur, zoals reflectoren of magneetstrips, nodig is, kunnen bestaande wagenparken op kosteneffectieve wijze worden aangepast. Hierdoor kunnen bedrijven een schaalbare oplossing implementeren die stapsgewijze prestatieverbeteringen ondersteunt en tegelijkertijd een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding biedt.
In één oogopslag
- Integratie van handmatig bestuurde voertuigen in een gecentraliseerd verkeersbeheersysteem
- Op contouren gebaseerde lokalisatie zonder aanvullende infrastructuur
- Geoptimaliseerde verkeersstroom bij gemengde operaties waarbij AGV’s en handbediende vorkheftrucks worden ingezet
- Minder stilstandtijd en een hogere doorvoercapaciteit
- Schaalbare oplossing voor bestaande wagenparken
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.