Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Alimentation pour transmetteur pour la surveillance du niveau dans les systèmes d'égouts

surveillance du niveau d'une station de pompage dans un système d'égouts, alimentation pour transmetteur Pepperl+Fuchs

Détection des dysfonctionnements des stations de pompage

La demande

Les stations d'épuration sont utilisées pour collecter et nettoyer les eaux usées provenant des ménages et des entreprises industrielles municipales. Ces eaux usées sont généralement acheminées par des conduites. Si la topographie existante ne fournit pas une pente naturelle continue, il peut être nécessaire d'utiliser des pompes pour surmonter les différences de hauteur existantes à plusieurs endroits. Le bon fonctionnement de ces stations de pompage doit être surveillé. Une panne de pompe ou un blocage des conduites de sortie peut entraîner une augmentation du niveau des eaux usées dans la station de pompage. Les ruptures de conduites en amont entraînent une baisse du niveau. Une mesure continue du niveau est nécessaire pour détecter ces défauts à temps.

L'objectif

La mesure de niveau doit détecter si la quantité d'eaux usées dans la station de pompage se trouve dans les limites spécifiées. Si une valeur supérieure est dépassée ou si une valeur minimale n'est pas atteinte, cela signifie qu'il y a des défauts au niveau de l'entrée ou de la sortie, ou dans la station de pompage elle-même. Tout écart par rapport aux niveaux autorisés doit être signalé au panneau de commande afin que des mesures puissent être prises ou que des alarmes puissent être déclenchées .

Alimentation électrique de l'émetteur d'interface KCD2-STC-Ex1.ES

La solution

Les transmetteurs de pression, par exemple les modèles LHCR-51 ou LHCS-51, constituent un moyen optimal pour surveiller les niveaux des réservoirs collecteurs. Cette technologie des détecteurs peut utiliser une interface 4 mA … 20 mA pour communiquer avec les alimentations pour transmetteurs. Ceux-ci déclenchent certaines fonctions lorsqu'une valeur limite prédéfinie est atteinte. Les alimentations pour transmetteurs compactes de la série STC de Pepperl+Fuchs sont des composants typiques. Elles peuvent être utilisées pour déclencher une alarme lorsqu'une situation critique est détectée, afin que des mesures appropriées puissent être prises. Si le débordement d'un réservoir de stockage d'eaux usées est imminent, des pompes supplémentaires peuvent être activées automatiquement.

Les avantages

Les alimentations pour transmetteurs et les transmetteurs de pression sont disponibles pour une utilisation en zones explosibles et disposent des homologations internationales correspondantes. Les deux types d'appareils sont conçus pour des applications de sécurité selon SIL 2 conformément à la norme CEI / EN 61508. Des alimentations pour transmetteurs sont également disponibles pour les circuits SIL 3. Tous les appareils prennent en charge l'interface 4 mA … 20 mA et sont transparents HART, ce qui permet de paramétrer l'appareil de terrain via la barrière isolée.

En bref

  • Les stations de pompage sont souvent utilisées pour compenser les différences de hauteur dans les réseaux d'égouts.
  • Les défauts tels que les interruptions d'alimentation et les débordements d'eaux usées doivent être détectés de manière fiable.
  • Les transmetteurs de pression détectent si les niveaux se trouvent dans la plage définie.
  • Le système de surveillance déclenche alors une alarme ou active des pompes de remplacement, par exemple.
  • Les alimentations pour transmetteurs de la série STC conformes à SIL 2 ou SIL 3 peuvent être utilisées pour la transmission de signaux depuis la zone dangereuse vers le panneau de commande.

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !