VISUEX

VISUEX – Panel PC pour zones à risque d'explosion

VISUEX est une gamme de systèmes de Panel PC pour une utilisation en zone à risque d’explosion, conforme aux catégories II 2G (zone 1, 2) et II 2D (zone 21). Le système comprend un PC, un écran tactile et une connexion réseau Ethernet.

Il est optimisé pour une installation en panneau ou dans un boîtier en acier inoxydable disponible en option. L’avant du PCEX est hermétique à la poussière, résistant aux éclaboussures et d'indice de protection IP 65.

Cette combinaison d’un panneau opérateur et d’un PC intégré puissant ouvre l’accès à un grand nombre d’applications potentielles. Le Panel PC offre une plateforme idéale, par exemple, pour des panneaux de commande et un affichage en liaison avec le système de visualisation de votre choix, pour des logiciels sur API, pour des applications client-serveur avec un système SCADA ou pour des terminaux Web.

Le port série intégré TTY/RS485 et les ports Ethernet facilitent la liaison vers un API ou à un serveur, même sur de longues distances.

Des interfaces de sécurité intrinsèque peuvent être utilisées pour connecter un lecteur de codes-à-barres et/ou un clavier de sécurité intrinsèque.