Assistance gamme Détecteurs industriels
Tél.: +33 1 60 92 13 13
Fax : +33 1 60 92 13 25
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Tél.: +33 1 60 92 13 14
Fax:  +33 1 60 92 13 25

La communication entièrement en réseau assure l'efficacité des processus

Il est difficile d'imaginer un moment sans flux de données fiable et sans communication transparente sur tous les processus de production. L'objectif principal de la communication industrielle est de connecter toutes les sections d'une usine au sein d'un seul système en réseau, de l'équipe de direction aux agents sur le terrain. En effet, l'utilisation de réseaux de données haute performance de bout en bout augmente la disponibilité et l'efficacité des machines et des usines. Les détecteurs et appareils de terrain de Pepperl+Fuchs peuvent être intégrés de façon flexible à des systèmes existants et apportent une communication transparente et une productivité accrue.

Aujourd'hui, la communication industrielle en réseau permet également d'intégrer toutes les unités commerciales, ce qui en fait un élément central pour la disponibilité des données dans l'Internet industriel des objets. Pour rendre possible la transmission efficace et fiable de volumes élevés de données à tous les niveaux, Pepperl+Fuchs propose des composants intelligents haute performance, y compris une gamme complète de composants du système AS-Interface, un grand choix d'appareils Ethernet industriels, des modules d'E/S Ethernet,différents capteurs et maîtres IO-Link, ainsi que des interfaces.



Kit de démarrage IIoT

Connectez vos détecteurs d'atelier d'usine au Cloud et commencez votre transition numérique grâce aux kits de démarrage IIoT.

Téléchargement gratuit : Livre blanc sur les protocoles de communication TCP (PDF)

Ce livre blanc PDF gratuit compare les différents protocoles de communication TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) qui sont considérés comme les catalyseurs de l'IdOi et de l'Industrie 4.0. Téléchargez-le gratuitement dès maintenant !

Gamme Comtrol

Avec l'acquisition de Comtrol Corporation, Pepperl+Fuchs complète sa gamme de solutions orientées vers l'avenir pour l'industrie 4.0 pour les applications basées sur le cloud.