VisuNet de Pepperl+Fuchs : interfaces Homme-Machine industrielles pour l'automatisation des procédés

De la résistance aux chocs et aux vibrations aux normes de nettoyabilité GMP (bonnes pratiques de fabrication), Pepperl+Fuchs propose des solutions IHM pour répondre aux différents besoins de l'industrie de la transformation. La gamme IHM VisuNet comprend une large sélection de moniteurs industriels robustes, de boîtiers client léger industriels, de logiciels client léger et de périphériques.

Les postes de travail opérateurs et les systèmes de moniteurs déportés VisuNet sont utilisés dans l'exploration pétrolière et gazière, les raffineries, ainsi qu'au sein des sites de production de produits chimiques et pharmaceutiques du monde entier. Les IHM destinées aux applications industrielles comme celles-ci sont soumises à l'humidité, aux variations de température extrêmes et aux mauvais usages liés à l'utilisation quotidienne. Pour garantir une fiabilité absolue, les systèmes VisuNet sont conçus avec des composants de qualité industrielle et optimisés pour une utilisation prolongée dans des conditions difficiles.     


Gamme VisuNet

Que vous souhaitiez vous connecter à un PLC, exécuter une application locale sur un PC industriel situé en zone à risque d'explosion, ou vous raccorder à un système hôte en zone sûre, Pepperl+Fuchs dispose de la solution qu'il vous faut. Choisissez un produit dans notre gamme VisuNet selon vos besoins particuliers.


Homologations et assistance internationales

Chaque poste de travail opérateur VisuNet repose sur des décennies d'expertise en matière de protection contre les explosions. Les postes de travail opérateurs et les composants sont conçus et certifiés pour une utilisation internationale dans les zones dangereuses ATEX/IECEx Zone 1/21, Zone 2/22 et NEC Division 1/Division 2. Des produits sont également disponibles pour une utilisation dans des environnements industriels sans risque d'explosion.

Les interfaces opérateur VisuNet étant certifiées pour une utilisation dans le monde entier, Pepperl+Fuchs s'engage à offrir une assistance internationale. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, Pepperl+Fuchs propose des services et une assistance à travers un réseau complet de bureaux et de sociétés affiliées.    

Solutions complètes

Pepperl+Fuchs ne se contente pas de proposer des Panel PC et des moniteurs individuels, et offre des solutions IHM complètes et à source unique. Une gamme de boîtiers, d'options de montage et de périphériques est disponible, notamment des socles, des options de montage mural, des claviers, des lecteurs de codes-barres et un logiciel harmonisé complet qui peut surveiller et gérer tous les appareils client léger Pepperl+Fuchs.

Adapté à vos besoins   

Il n'existe pas deux applications identiques. Pepperl+Fuchs propose des solutions sur mesure pour répondre aux exigences qui vont au-delà de la gamme standard. Qu'il s'agisse d'une solution de montage spéciale, d'un lecteur RFID supplémentaire ou d'un système à double moniteur entièrement certifié, le centre d'ingénierie de solutions (SEC) international de Pepperl+Fuchs a la solution qu'il vous faut.   



Panel PCs

For network-based operator workstations, an industrial-grade PC and monitor with an open, fully configurable and accessible operating system is available. These panel PCs are suited to be used as stand-alone solutions. They use standard Ethernet for communication—networking, USB, and serial connections to connect to other systems like PLCs.



Remote Monitors

Our VisuNet remote monitors are patented, industry-grade, thin client solutions that are tailored for process automation systems. In contrast to KVM systems, multiple RM workstations can connect to a server or servers on the same network. Distance between remote monitor and host PC can be virtually unlimited.


Service de mise à jour

En tant qu'utilisateur du logiciel client léger de Pepperl+Fuchs, profitez de notre nouveau service.

S'abonner

Nous vous informerons dès qu'une nouvelle mise à jour sera disponible !

Plateforme VisuNet FLX

Découvrez la nouvelle plateforme VisuNet FLX de moniteurs et postes de travail opérateurs extrêmement flexibles.