Que ce soit le nivellement de grues, la surveillance du basculement d'un chargeur frontal ou le contrôle d'ascenseurs, il existe de nombreuses applications pour la série F99 de détecteurs d'inclinaison et d'accélération de Pepperl+Fuchs. Ils assurent des mesures précises, même dans des conditions difficiles. Un concept de montage innovant en deux parties rend la série F99 extrêmement robuste : une équerre de fixation métallique solide protège le module du détecteur contre les chocs et permet un remplacement rapide et facile du module si nécessaire. Une fois installée, l'équerre peut rester en place, sans qu'aucun nouveau réglage ou étalonnage ne soit nécessaire. Avec une précision de mesure de ± 0,15°, la série F99 est synonyme de précision maximale.

Les détecteurs d'inclinaison et d'accélération de Pepperl+Fuchs peuvent être adaptés individuellement pour s'adapter à une application. Des filtres logiciels spéciaux et une grande variété de paramètres peuvent être définis rapidement et facilement, conférant au détecteur les outils qui lui permettront d'accomplir ses tâches. En outre, les détecteurs d'inclinaison et d'accélération sont homologués E1 pour une utilisation sur la voie publique.

Choisissez le détecteur adapté à votre application dans notre gamme.