TERMEX

Terminal opérateur de sécurité intrinsèque pour une utilisation en zone à risque d'explosion

Certifié pour une utilisation en zone à risque d’explosion 1 et 2 (II 2 G) et en zone 22 (II 3 D) pour les poussières, les terminaux opérateurs TERMEX de sécurité intrinsèque facilitent la commande et la surveillance flexibles et économiques Pour machines ou pour le suivi des procédés.

Les terminaux opérateurs TERMEX sont en général connectés à un API.

Profibus DP et Modbus sont les protocoles utilisés pour la transmission des données. Les interfaces RS 232, RS 485 ou TTY peuvent aussi être utilisées. Le TERMEX communique avec les API courants de tous les grands fabricants. Une utilisation classique est également possible via une connexion à un ordinateur hôte en utilisant un protocole ASCII.


TERMEX, terminal opérateur texte ou graphique

Choisissez parmi la gamme des terminaux opérateurs TERMEX celui qui convient en fonction de la nature des tâches à accomplir et de l'affichage souhaité :