TASTEX

Les claviers compatibles PC de la gamme TASTEX sont agréés de sécurité intrinsèque et sont conçus pour une utilisation en zones à risque d’explosion selon les directives ATEX II 2G (zone 1). Le clavier est d'indice de protection IP65. Différentes versions sont disponibles, sans souris ou avec une souris intégrée de type trackball ou touchpad.

La disposition des touches du clavier peut être adaptée à diverses langues, comme le français, l’anglais international, l’allemand, le suédois ou le coréen pour n’en citer que quelques-unes.

Les claviers de sécurité intrinsèque de la gamme TASTEX peuvent être montés en boitiers pour une utilisation sur un bureau.