Pupitres opérateurs VisuNet sur le site de Florena, à Waldheim en Allemagne (référence)

Le projet en bref

Pupitre opérateur VisuNet GMP
Pupitre opérateur VisuNet GMP

Client | Florena

Projet | Optimisation des processus de production

Lieu | Waldheim (Allemagne)

Achèvement | 2011

Des pupitres opérateurs VisuNet conformes aux GMP ont été installés pour superviser les processus de production de Florena. Cette installation offre plusieurs avantages :

  • Diminution du nombre d'erreurs de production
  • Simplification du suivi des processus
  • Optimisation de la gestion des matières premières

Le projet

Le client

La fabrication des produits d'hygiène dans la ville de Waldheim (Allemagne) remonte à 1852. L'usine a tout d'abord porté le nom de « Waldheimer Parfümerie- und Toilettenseifenfabrik »(Usine de parfums et de savons de Waldheim). Aujourd'hui, les sites de production sont gérés par Beiersdorf AG sous le statut de GmbH indépendants (société à responsabilité limitée). Environ 350 employés fabriquent plus de 160 produits différents, notamment les produits cosmétiques Florena et les marques Nivea and Eucerin.

Les exigences des processus de production se sont accrues au fil du temps. Après avoir installé les pupitres opérateurs conformes aux GMP de la famille VisuNet GMP, Florena a constaté plusieurs améliorations dans ses processus de production :

  • Diminution du nombre d'erreurs de production
  • Simplification du suivi des processus
  • Optimisation de la gestion des matières premières

Le cahier des charges

L'équipe projet du centre de production de Beiersdorf à Waldheim a identifié des domaines clés pouvant bénéficier d'une optimisation des processus et a créé un concept pour utiliser les pupitres opérateurs. Afin d'accompagner l'utilisateur au cours des processus de pesée et de traitement de la formule, l'équipe a défini un cahier des charges spécifique pour les pupitres opérateurs :

  • Connexion au système de gestion des processus existants
  • Contrôle centralisé
  • Possibilité de passer d'une ligne à l'autre afin d'éviter les arrêts de production
  • Mécanismes conformes aux GMP
  • Possibilité de connecter des lecteurs de codes-barres
  • Options de montage flexibles

La solution

L'équipe projet a choisi les moniteurs déportés VisuNet GMP. Les moniteurs déportés se sont connectés au système de gestion de production existant tout en proposant un contrôle centralisé. Les moniteurs déportés réseau ont communiqué en tant que clients légers par le biais d'un réseau Ethernet avec le système de contrôle des processus, SPS, ou PC hôtes. Grâce au programme de centre de contrôle VisuNet fonctionnant sous Windows, la gestion, la maintenance et le contrôle de tous les moniteurs déportés du réseau sont possibles à distance à partir d'un ordinateur. La flexibilité des options de montage de VisuNet et l'affichage optimal aux dimensions du moniteur étaient parfaitement adaptés aux espaces de montage confinés dans l'usine.

Les moniteurs déportés étaient connectés à une structure existante de serveur client via un réseau Ethernet. Le système de gestion central des processus gère les saisies de données et de formules réalisées sur les pupitres opérateurs. Il est facile de surveiller et d'évaluer les données. Les pupitres opérateurs aident l'utilisateur et limitent les erreurs lors des processus de traitement des formules et de pesée. Les formules et instructions de travail sont centralisées et peuvent être consultées sur n'importe quel pupitre opérateur.