Lecteur de code à barres portable

Ex-Dragon D101

Ce lecteur de codes à barres portable de la série SCANEX est idéal pour la saisie de données en zone à risque d'explosion. Il combine une lecture rapide à une conception robuste et ergonomique. il permet une manipulation aisée avec un câble spiralé qui peut être étendu jusqu’à 5 mètres.

L'appareil peut lire plus de 20 familles de codes à barres les plus courrants dans l'industrie.

L’Ex-Dragon D101 est conçu pour une utilisation en zone à risque d’explosion (zones 1, 2 et 22).

Ce lecteur de codes à barres portable de sécurité intrinsèque est réputé pour ses exceptionnelles performances et la tenue mécanique de son boîtier d’indice de protection IP 54. Il est adapté pour une exploitation dans les environnements industriels difficiles.

Le lecteur de codes à barres portable peut être connecté directement à un ordinateur, à un panneau opérateur de la série TERMEX, à un terminal opérateur PC de la gamme iPC-EX ou à un panel PC PCEX 410 de la gamme VISUEX.

Le lecteur peut aussi être connecté à un bus de terrain Profibus-DP via une interface Profibus-DP.


Dimensions :


Dimensions du lecteur de codes à barres portable Ex-Dragon D101 (mm)