Unités de contrôle locales antidéflagrantes

2013-03-11

Commutation et signalisation fiables dans les zones à risque d'explosion

Each Local Control Unit by Pepperl+Fuchs comes with a solid housing
Chacune des unités de contrôle locales de Pepperl+Fuchs est protégée par un un boîtier robuste

Les unités de contrôle locales antidéflagrantes de Pepperl+Fuchs sont parfaitement adaptées à vos procédés. Même si les usines de production modernes ont très souvent recours aux systèmes automatisés et DCS, une méthode de commande et de surveillance locales s'impose toujours.

Les unités antidéflagrantes possèdent les caractéristiques de pointe requises pour assurer les fonctions de commutation et de surveillance dans les environnements industriels difficiles. Toutes les unités de contrôle locales de Pepperl+Fuchs disposent de certifications pour une utilisation en zones à risque d'explosion, Zone 1/21 (Ex d IIC pour les atmosphères gazeuses et Ex tb IIIC pour les environnements poussiéreux).


Postes de commande locaux avec boîtiers robustes

Dans les environnements industriels difficiles, il est préférable que les unités de contrôle locales soient protégées par un boîtier aussi robuste, résistant et durable que possible. Notre gamme de produits est constituée de boîtiers antidéflagrants solides et compacts. Qu'il soit en alliage d'aluminium ou en fonte, chacun de nos boîtiers est recouvert d'une peinture de grande qualité qui résiste aux environnements les plus difficiles.

Outre la durabilité, la conception des boîtiers des unités de contrôle locales se distingue par :

  • un encombrement minimum
  • une installation rapide
  • le raccordement des connexions aisé

De nombreuses possibilités adaptées à votre unité de contrôle locale

Commutateurs et boutons-poussoirs
Une large sélection d'options est disponible, à commencer par les commutateurs rotatifs, en version marche/arrêt ou à basculement, dans différentes configurations et dotés d’étiquettes adéquates. Les boutons-poussoirs et les témoins lumineux sont disponibles en versions simple ou double. Par ailleurs, ils se déclinent en différentes couleurs et sont dotés d'une double fonction. Les témoins et les boutons-poussoirs peuvent être associés librement.

Boutons-poussoirs d'urgence
Les boutons-poussoirs d'urgence viennent compléter la gamme de commutateurs et sont offerts dans des couleurs, configurations de contact et options de basculement variées. Ils existent aussi en versions vitre à casser ou clé à détacher. Vous avez également la possibilité d'adapter l'étiquetage à votre application.

Sécurité et surveillance
La sécurité des circuits électriques est assurée par des coupe-circuits à fusible caractérisés par différents calibres de fusible et configurations de pôles. En termes de surveillance, des cellules photo-électriques et des ampèremètres antidéflagrants intégrés viennent compléter la gamme des produits. Plusieurs plages de puissance sont disponibles. Des transformateurs peuvent être ajoutés en cas de courant fort.


La protection idéale pour vos procédés

Les instruments que vous devez utiliser ne sont pas adaptés aux zones à risque d'explosion ? Notre gamme polyvalente de boîtiers pour instruments offre une solution patique à ce défi : toutes les versions et les dimensions des boîtiers antidéflagrants peuvent être adaptées aux éléments d'exploitation et de surveillance, et ce, afin de répondre parfaitement aux besoins pour le contrôle de votre usine. Les différentes tailles et configurations à fenêtre disponibles peuvent être notamment adaptées aux thermocouples, RTD, émetteurs et toutes sortes de cartes électroniques. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur les options disponibles.