VisuNet

Visualisation des procédés industriels via le réseau Ethernet

La gamme VisuNet est la première Interface Homme-Machine (HMI) destinée à l’industrie qui communique via le réseau Ethernet TCP/IP, et s'affranchit donc d'une connectique propriétaire..

VisuNet est compatible avec tous les systèmes (DCS) courants basés sur PC. La distance entre l'ensemble moniteur, souris, clavier, situés en zone à risque d’explosion, et le PC hôte, situé lui en zone sûre, peut être de 2 km.

VisuNet est disponible en solution PC ou RM, c'est à dire comme moniteur déporté (Remote Monitor).

VisuNet PC est un Panel PC comprenant un moniteur, un clavier et une souris.
Désormais, les réseaux basés sur Ethernet, utilisés couramment pour l’automatisation des procédés, peuvent être utilisés par des installations basés sur PC.

La gamme VisuNet décline les versions suivantes :

  • VisuNet RM : solution de moniteurs déportés
  • VisuNet PC : solution de Panels PC
  • VisuNet OBx : boîtier multifonctions configurable avec alimentation et interfaçage

VisuNet est conçue pour une installation conformément :

  • aux normes ATEX et CEI, catégorie II 2G (zone 1 gaz)
  • aux normes ATEX et CEI, catégorie II 2D (zone 21 poussière)
  • aux environnements industriels standard

La gamme VisuNet répond aux exigences industrielles les plus sévères par sa robustesse, sa sécurité et sa fonctionnalité.