Assistance gamme Détecteurs industriels
Tél.: +33 1 60 92 13 13
Fax : +33 1 60 92 13 25
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Tél.: +33 1 60 92 13 14
Fax:  +33 1 60 92 13 25

La société Pepperl+Fuchs présente au SEPEM 2014 à Colmar

2014-01-07


SEPEM EST 2014, le rendez-vous !

Le succès du salon SEPEM EST à Colmar n’est plus à démontrer ...

Vous êtes dès à présent invités sur le salon qui se tiendra du 20 au 22 mai 2014. Sur ces trois jours vous serez accueilli par votre correspondant local et nous vous présenterons les toutes dernière nouveautés sur un stand de 18 m². 

Nous serons à votre disposition pour vous faire partager notre savoir-faire en matière de composants pour l’automatisation de vos procédés. De plus, nous pourrons vous proposer la solution adaptée pour l’application qui retient tout spécialement votre attention. Notre équipe Systems+Solutions sera à votre écoute pour l’étude de vos projets, pour des coffrets, des armoires ou tout équipement complexe combinant notre savoir-faire et notre connaissance des règles de l’art de l’ATEX, des certifications internationales, ainsi que notre expérience dans l’industrie du process.

PEPPERL+FUCHS : HALL 4