Assistance gamme Détecteurs industriels
Tél.: +33 1 60 92 13 13
Fax : +33 1 60 92 13 25
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Tél.: +33 1 60 92 13 14
Fax:  +33 1 60 92 13 25

Technologie en mode de protection Ex p – Bebco EPS®

Une protection éprouvée associée à la technologie moderne

Le mode de protection Ex p est une méthode hautement efficace de protection contre le risque d'explosion pour le marché mondial de l'automatisation d'aujourd'hui. Contrairement à la protection de confinement ou de prévention, le mode de protection Ex p est la seule technologie qui satisfait aux exigences des équipements d'usage standard avec des coffrets standard à l'intérieur de zones classées.

Basé sur plus de 20 années d'expérience, le type de protection Ex p Bebco EPS de Pepperl+Fuchs est réputé dans l'industrie de l'automatisation des processus. En tant que leaders dans la technologie Purging Technology®, nous fabriquons des solutions innovantes pour répondre aux besoins de votre application. Notre technologie fournit non seulement le mode de protection Ex p particulièrement simple à utiliser, mais surveille également et de façon continue les conditions dans le coffret, effectue des ajustements automatiques et émet des alarmes de sortie pour une protection fiable. Découvrez la façon la plus intelligente de garantir la protection des zones classées et configurez votre propre type de protection Ex p !


E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner

Lisez le dernier numéro de la newsletter E-news :

  • Détecteurs industriels
  • Protection contre le risque d'explosion